Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

229985
Model Kodu: DILM95-XSP(48V50HZ)

Eaton Moeller® series DILM Yedek bobin, Aletsiz soket bağlantısı, 48 V 50 Hz, AC, Şunlarla kullanıma uygundur: DILM80, DILM95

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM yedek bobin
Katalog Numarası
229985
EAN
4015082299859
Ürün Uzunluğu/Derinliği
48.65 mm
Ürün Yüksekliği
71.3 mm
Ürün Genişliği
63.2 mm
Ürün Ağırlığı
0.155 kg
Sertifikasyonlar
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096
UL
CSA Class No.: 3211-04
UL 60947-4-1
CSA File No.: 2389068
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE
Model Kodu
DILM95-XSP(48V50HZ)

Design verification

10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

General information

Aksesuarlar
Bağımsız bobinler
Ürün kategorisi
Aksesuar
Gerilim Tipi
AC

Magnet system

AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
48 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
48 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015