Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

230064
DILM95-XSP(400V50HZ,440V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, AC, For use with: DILM80, DILM95

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
230064
EAN
4015082300647
Product Length/Depth
48.65 mm
Product Height
71.3 mm
Product Width
63.2 mm
Product Weight
0.155 kg
Certifications
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA
CSA File No.: 012528
UL 508
Model Code
DILM95-XSP(400V50HZ,440V60HZ)

İklime bağlı ortam koşulları

Ambient operating temperature - max
60 °C
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
Accessories
Individual coils
Product category
Accessories
Voltage type
AC

Mıknatıs sistemi

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
400 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
400 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
440 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
440 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015