Eaton Moeller® series DILM Yedek bobin, Aletsiz soket bağlantısı, 110 V 50/60 Hz, AC, Şunlarla kullanıma uygundur: DILM80, DILM95
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series DILM yedek bobin
|
| Katalog Numarası |
230068
|
| EAN |
4015082300685
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
48.65 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
71.3 mm
|
| Ürün Genişliği |
63.2 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.155 kg
|
| Sertifikasyonlar |
Uygulanamaz
CE UL UL Category Control No.: NLDX CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 UL File No.: E29096 CSA IEC/EN 60947-4-1 |
| Model Kodu |
DILM95-XSP(110V50/60HZ)
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Aksesuarlar |
Bağımsız bobinler
|
| Ürün kategorisi |
Aksesuar
|
| Şununla birlikte kullanılır |
DILM80-170
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
110 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
110 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
110 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
110 V
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015