Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

230116
DILM150-XSP(RDC60)

Eaton Moeller® series DILM Yedek bobin, Aletsiz soket bağlantısı, RDC 60: 48 - 60 V DC, DC, Şunlarla kullanıma uygundur: DILM115, DILM150, DILM170

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM yedek bobin
Katalog Numarası
230116
EAN
4015082301163
Ürün Uzunluğu/Derinliği
51 mm
Ürün Yüksekliği
110 mm
Ürün Genişliği
63.2 mm
Ürün Ağırlığı
0.245 kg
Sertifikasyonlar
UL File No.: E29096
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL
CE
CSA
IEC/EN 60947-4-1
Model Kodu
DILM150-XSP(RDC60)

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Tasarım Doğrulaması

10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Genel Bilgiler

Aksesuarlar
Bağımsız bobinler
Ürün kategorisi
Aksesuar
Gerilim Tipi
DC

Mıknatıs sistemi

DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
60 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
48 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015