Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

239376
DILM65-XCT

Eaton Moeller® series DILM Replacement contacts, for DILM65

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement contact
Catalog Number
239376
EAN
4015082393762
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
25 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.136 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528
CE
UL
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
Model Code
DILM65-XCT

Genel Bilgiler

Accessory/spare part type
Contact set
Used with
DILM65

Ürün teknik özelliklerini aktar

Kurulum Kılavuzları

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015