Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

239384

Eaton Moeller® series DILM Kontaktör, 3 kutuplu, 380 V 400 V 37 kW, 208 V 60 Hz, AC çalışma, vidalı terminaller

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM kontaktör
Katalog Numarası
239384
EAN
4015082393847
Ürün Uzunluğu/Derinliği
160 mm
Ürün Yüksekliği
170 mm
Ürün Genişliği
90 mm
Ürün Ağırlığı
2.18 kg
Sertifikasyonlar
VDE 0660
UL 60947-4-1
UL
CE
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E29096
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA
Katalog Notları
EN 50012'ye göre kontaklar
Model Kodu
DILM80(208V60HZ)

Mekanik Ortam Koşulları

Şok direnci
7 g, N/A yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
10 g, N/A ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
10 g, N/A ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre masa üstü montajı olduğunda, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
5 g, N/K yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
7 g, N/A yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre masa üstü montajı olduğunda, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
5 g, N/K yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre masa üstü montajı olduğunda, Yarı sinüzoidal şok 10 ms

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 2000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır

Kontaklar

Ana kontak sayısı (normalde açık kontak)
3
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı)
0

Konvansiyonel termal akım lth

Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı)
200 A
Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı)
80 A
55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
94 A
60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
90 A
Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
225 A

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
9 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
3 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
80 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
5.8 W

Elektrik Değeri

220/230 V’de anma kesme kapasitesi
800 A
380/400 V’de bayan kesme kapasitesi
800 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi
800 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi
650 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947)
1120 A
AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
110 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
80 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
80 A
AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
80 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
80 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
65 A
AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
40 A
AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
40 A
AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
40 A
AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
27 A
DC-1, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie)
110 A
DC-1, 220 V’de anma çalışma akımı (Ie)
70 A
DC-1, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
110 A
AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
27.5 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
37 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
48 kW
AC-3, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
51 kW
AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
58 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
63 kW
AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
11.5 kW
AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
13 kW
AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
24 kW
AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
25 kW
AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
29 kW
AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
26 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V

Elektromanyetik Uyumluluk

Yayılan parazit
EN 60947-1 standardı uyarınca
Girişim bağışıklığı
EN 60947-1 standardı uyarınca

Features & functions

Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Genel Bilgiler

Uygulama
Motorlar için kontaktörler
Bağlantı
Vidalı terminaller
Koruma sınıfı
IP00
Kullanım ömrü, mekanik
10.000.000 Çalışma (AC ile çalışır)
Çalışma frekansı
3600 mekanik çalışma/sa. (AC ile çalışan)
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Kontaktörler
Koruma
Parmak ve el arkası korumalı, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8000 V AC
Artık akım
1 mA (0 sinyaliyle elektronik ile A1-A2'nin çalıştırılmasıyla)
Kutup başına direnç
0.6 mΩ
Şunun için uygun:
Ayrıca IE3 verimlilik sınıfındaki motorlar
Kullanım Kategorisi
AC-3: Normal AC end. mot.: çalışt., çalışma sırasında kapatma
AC-4: Norm. AC end. motor.:başlatma,takma,ters çevirme,yavaş. çalışt.
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistif fırınlar
Gerilim Tipi
AC
Çerçeve boyutu
FS4

Mıknatıs sistemi

Ark süresi
15 ms
Bırakma gerilimi
AC ile çalışan: 0,6 - 0,3 x UC, AC ile çalışan
Görev faktörü
% 100
Çekme gerilimi
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Güç tüketimi, çekme, 50 Hz
310 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 50 Hz’de
Güç tüketimi, çekme, 60 Hz
345 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
Güç tüketimi, tutma, 50 Hz
5,8 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 50 Hz’de
26 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 50 Hz’de
Güç tüketimi, tutma, 60 Hz
30 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
5,8 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
208 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
208 V
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks
20 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - min
14 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks
14 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, açılma geciktirme) - min
9 ms

Motor Değeri

115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
7.5 HP
200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
25 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
15 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
30 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
60 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
75 HP

Güvenlik

Güvenli izolasyon
690 V AC, Kontaklar arasında, EN 61140’a göre
440 V AC, Bobin ve kontaklar arası, EN 61140 standardına uygun

Kısa devre değeri

Kısa devre akım değeri (temel değer)
10 kA, 600 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata)
100 kA, 300 A, SINIF J, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 250 A maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata)
100 kA, 300 A, SINIF J, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
250 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
200 A gG/gL
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
160 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
160 A gG/gL

Özel amaçlı derecelendirmeler

Tanımlı kullanım değerinin özel kullanım değeri
480 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazlı, UL 1995 uyarınca 100.000 döngü, (UL/CSA)
80 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazlı, UL 1995 uyarınca 100.000 döngü, (UL/CSA)
İrtifa dümeni kontrolünün özel amaç değeri
68 A, 240 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
60 HP, 600 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
62,1 A, 200 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
25 HP, 240 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
62 A, 600 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
20 HP, 200 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
65 A, 480 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
50 HP, 480 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
Soğutma kontrolü (yalnızca CSA) özel kullanım değeri
420 A, LRA 600 V 60 Hz 3 faz; (CSA)
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
70 A, FLA 600 V 60 Hz 3 faz; (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
Dirençli hava ısıtıcı özel kullanım değeri
100 A, 600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
Tungsten akkor lamba özel kullanım değeri
100 A, 480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
Balastlı elektrik deşarj lambalarının özel kullanım değeri
100 A (480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz)
100 A (600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz)

Anahtarlama Kapasitesi

Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
125 A, Maksimum motor değeri (UL/CSA)

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
M3.5, Vidalı terminal, Kontrol devresi kabloları
M10, Terminal vidası, Ana kablolar
5 mm AF, Altıgen başlı anahtar, Terminal vidası, Ana kablolar
Tornavida boyutu
2, Vidalı terminal, Kontrol devresi kabloları, yıldız tornavida
0,8x5,5/1x6 mm, vidalı terminal,Kontrol devresi kabloları, Standart tornavida
Kablo sıyırma uzunluğu (kontrol devresi kablosu)
10 mm
Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo)
24 mm
Terminal kapasitesi (bakır bant)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (Segment sayısı x genişlik x kalınlık), Ana kablolar
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
1 x (0,75 - 4) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
Terminal kapasitesi (çok telli)
2 x (16 - 50) mm², Ana kablolar
1 x (16 - 70) mm², Ana kablolar
Sıkma torku
1,2 Nm, Vidalı terminaller, Kontrol devresi kabloları
14 Nm, vidalı terminaller, Ana kablolar
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (10 - 70) mm², Ana kablolar
2 x (10 - 50) mm², Ana kablolar
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
18 - 14, Kontrol devresi kabloları
Tek 8…3/0, çift 8…2/0, Ana kablolar

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015