Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

239408
Model Kodu: DILM80(110V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Kontaktör, 3 kutuplu, 380 V 400 V 37 kW, 110 V 50/60 Hz, AC çalışması, Vidalı terminaller DILM80(110V50/60HZ)

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM kontaktör
Katalog Numarası
239408
EAN
4015082394080
Ürün Uzunluğu/Derinliği
160 mm
Ürün Yüksekliği
170 mm
Ürün Genişliği
90 mm
Ürün Ağırlığı
2.18 kg
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
IEC 60947-4-1
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
EN 60947-4-1
VDE
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CE
CSA
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
UL
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL File No.: E29096
VDE 0660
Katalog Notları
EN 50012 standardına uygun kontaklar
Model Kodu
DILM80(110V50/60HZ)

Features & Functions

Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Kutup Sayısı
Üç kutuplu

General information

Uygulama
Motor kontaktörleri
Bağlantı
Vidalı terminaller
Çerçeve boyutu
FS4
Kullanım ömrü, mekanik
10.000.000 Çalışma (AC ile çalışır)
7.000.000 Çalışma (Bobin 50/60 Hz)
Çalışma frekansı
3600 mekanik çalışma/sa. (AC ile çalışan)
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Kontaktörler
Koruma
Parmak ve el arkasıyla temasa karşı koruma, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8000 V AC
Artık akım
1 mA (0 sinyaliyle elektronik ile A1-A2'nin çalıştırılmasıyla)
Kutup başına direnç
0.6 mΩ
Şunun için uygun:
Ayrıca IE3 verimlilik sınıfındaki motorlar
Kullanım Kategorisi
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistans fırınlar
AC-4: Norm. AC endük. motorlar: başlat, tak, ters çevir, yavaş çalıştır
AC-3: Norm. AC endüksiyon motor.:çalıştırma,çalıştırma sıras. kapatma
Gerilim Tipi
AC

Ambient conditions, mechanical

Şok direnci
7 g, normalde açık yardımcı kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
10 g, N/A ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
5 g, normalde kapalı yardımcı kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
7 g, normalde açık yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
5 g, normalde kapalı yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
10 g, normalde açık ana kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms

Climatic environmental conditions

Rakım
Maks. 2000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Electro magnetic compatibility

Yayılan parazit
EN 60947-1'e bağlı olarak
Girişim bağışıklığı
EN 60947-1'e bağlı olarak

Terminal capacities

Terminal kapasitesi (bakır bant)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (Segment sayısı x genişlik x kalınlık), Ana kablolar
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (10 - 70) mm², Ana kablolar
2 x (10 - 50) mm², Ana kablolar
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
1 x (0,75 - 4) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
Tek 8…3/0, çift 8…2/0, Ana kablolar
18 - 14, Kontrol devresi kabloları
Terminal kapasitesi (çok telli)
1 x (16 - 70) mm², Ana kablolar
2 x (16 - 50) mm², Ana kablolar
Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo)
24 mm
Kablo sıyırma uzunluğu (kontrol devresi kablosu)
10 mm
Vida boyutu
M3.5, Vidalı terminal, Kontrol devresi kabloları
5 mm AF, Altıgen başlı anahtar, Terminal vidası, Ana kablolar
M10, Terminal vidası, Ana kablolar
Tornavida boyutu
2, Vidalı terminal, Kontrol devresi kabloları, yıldız tornavida
0,8x5,5/1x6 mm, vidalı terminal,Kontrol devresi kabloları, Standart tornavida
Sıkma torku
1,2 Nm, Vidalı terminaller, Kontrol devresi kabloları
14 Nm, vidalı terminaller, Ana kablolar

Electrical rating

220/230 V’de anma kesme kapasitesi
800 A
380/400 V’de bayan kesme kapasitesi
800 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi
800 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi
650 A
AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
110 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
80 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
80 A
AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
80 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
80 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
65 A
AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
40 A
AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
40 A
AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
40 A
AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
27 A
DC-1, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
110 A
DC-1, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie)
110 A
DC-1, 220 V’de anma çalışma akımı (Ie)
70 A
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947)
1120 A
AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
27.5 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
37 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
48 kW
AC-3, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
51 kW
AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
58 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
63 kW
AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
11.5 kW
AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
13 kW
AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
24 kW
AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
25 kW
AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
29 kW
AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
26 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Kısa devre akım değeri (temel değer)
10 kA, 600 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata)
100 kA, 300 A, SINIF J, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 250 A maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata)
100 kA, 300 A, SINIF J, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
250 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
200 A gG/gL
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
160 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
160 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı)
200 A
Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı)
80 A
55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
94 A
60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
90 A
Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
225 A

Switching capacity

Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
125 A, Maksimum nominal işletme akımı (UL/CSA)

Magnet system

Ark süresi
15 ms
Bırakma gerilimi
AC ile çalışır: 0.6 - 0.3 x UC, AC ile çalışır
Görev faktörü
% 100
Çekme gerilimi
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Güç tüketimi, çekme, 50 Hz
328 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
372 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
Güç tüketimi, çekme, 60 Hz
328 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
372 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
Güç tüketimi, tutma, 50 Hz
5,8 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
Güç tüketimi, tutma, 60 Hz
37,1 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
5,8 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
22,6 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
110 V
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
110 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
110 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
110 V
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - min
14 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks
20 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, açılma geciktirme) - min
9 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks
14 ms

Motor rating

115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
7.5 HP
200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
25 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
15 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
30 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
60 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
75 HP

Communication

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır

Contacts

Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı)
0

Safety

Güvenli izolasyon
690 V AC, Kontaklar arasında, EN 61140’a göre
440 V AC, Bobin ve kontaklar arası, EN 61140 standardına uygun

Special purpose ratings

Balastlı elektrik deşarj lambalarının özel kullanım değeri
100 A (480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz)
100 A (600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz)
Tanımlı kullanım değerinin özel kullanım değeri
80 A, FLA 480 V 60 Hz 3 faz, UL 1995’e göre 100.000 çevrim (UL/CSA)
480 A, LRA 480 V 60 Hz 3 faz, UL 1995’e göre 100.000 çevrim (UL/CSA)
İrtifa dümeni kontrolünün özel amaç değeri
25 HP, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
60 HP, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
20 HP, 200 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
65 A, 480 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
62 A, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
50 HP, 480 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
62.1 A, 200 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
68 A, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
Soğutma kontrolü (yalnızca CSA) özel kullanım değeri
420 A, LRA 600 V 60 Hz 3 faz; (CSA)
70 A, FLA 600 V 60 Hz 3 faz; (CSA)
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
Dirençli hava ısıtıcı özel kullanım değeri
100 A, 480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
Tungsten akkor lamba özel kullanım değeri
100 A, 480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)

Design verification

Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
9 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
3 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
80 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
5.8 W
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015