Eaton Moeller® series DILM Kontaktör, 3 kutuplu, 380 V 400 V 75 kW, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz, AC ile çalışan, Yaylı terminaller DILMC150 (RAC240)
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series DILM kontaktör
|
| Katalog Numarası |
239751
|
| EAN |
4015082397517
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
160 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
170 mm
|
| Ürün Genişliği |
90 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2.273 kg
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 UL Category Control No.: NLDX CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-4-1 UL UL File No.: E29096 CE CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA VDE 0660 |
| Katalog Notları |
EN 50012 standardına uygun kontaklar
|
| Model Kodu |
DILMC150(RAC240)
|
| Şok direnci |
7 g, N/A yardımcı kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
5 g, N/K yardımcı kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms 10 g, N/A ana kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms 10 g, N/A ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms 5 g, N/K yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms 7 g, N/A yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms |
| Rakım |
Maks. 2000 m
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
80 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks |
40 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78 |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Ana kontak sayısı (normalde açık kontak) |
3
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı) |
0
|
| Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı) |
360 A
|
| Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı) |
144 A
|
| 55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık) |
170 A
|
| 60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık) |
160 A
|
| Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık) |
400 A
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Geçerli değil, şalt cihazının tamamının değerlendirilmesi gerektiğinden.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
32.1 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
10.7 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
150 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
2.3 W
|
| 220/230 V’de anma kesme kapasitesi |
1500 A
|
| 380/400 V’de bayan kesme kapasitesi |
1500 A
|
| 500 V’de beyan kesme kapasitesi |
1500 A
|
| 660/690 V’de anma kesme kapasitesi |
1200 A
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
690 V
|
| 690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947) |
2100 A
|
| AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
190 A
|
| AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
150 A
|
| AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
150 A
|
| AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
150 A
|
| AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
150 A
|
| AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
100 A
|
| AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
65 A
|
| AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
65 A
|
| AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
65 A
|
| AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
50 A
|
| DC-1, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
160 A
|
| DC-1, 220 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
90 A
|
| DC-1, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
160 A
|
| AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
52 kW
|
| AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
75 kW
|
| AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
91 kW
|
| AC-3, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
95 kW
|
| AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
110 kW
|
| AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
96 kW
|
| AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
20 kW
|
| AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
22 kW
|
| AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
39 kW
|
| AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
41 kW
|
| AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
47 kW
|
| AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
48 kW
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
690 V
|
| Yayılan parazit |
EN 60947-1'e göre
|
| Girişim bağışıklığı |
EN 60947-1'e göre
|
| Takılı: |
Çalıştırma elektroniğinde sönümleyici devre
|
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| Uygulama |
Motor kontaktörleri
|
| Bağlantı |
Yaylı terminaller
Vidalı terminaller |
| Koruma sınıfı |
IP00
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
10.000.000 Çalışma (AC ile çalışan)
|
| Çalışma frekansı |
3600 mekanik çalışma/sa. (AC ile çalışan)
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
Kontaktörler
|
| Koruma |
Parmak ve el arkasıyla temasa karşı koruma, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
8000 V AC
|
| Artık akım |
1 mA (0 sinyaliyle elektronik ile A1-A2'nin çalıştırılmasıyla)
|
| Kutup başına direnç |
0.4 mΩ
|
| Şunun için uygun: |
Ayrıca IE3 verimlilik sınıfına sahip motorlar
|
| Kullanım Kategorisi |
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistans fırınlar
AC-3: Normal AC endük. motorlar: başlat, çalışma sırasında kapat AC-4: Norm. AC end. motor.:başlatma,takma,ters çevirme,yavaş. çalışt. |
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Çerçeve boyutu |
FS4
|
| Ark süresi |
15 ms
|
| Bırakma gerilimi |
AC ile çalışan: 0,6 - 0,25 x UC, AC ile çalışan
|
| Görev faktörü |
% 100
|
| Çekme gerilimi |
0,8 - 1,15 V AC x Uc
|
| Güç tüketimi, çekme, 50 Hz |
180 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 50 Hz’de
|
| Güç tüketimi, çekme, 60 Hz |
170 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
|
| Güç tüketimi, tutma, 50 Hz |
3,1 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 50 Hz’de
2,3 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 50 Hz’de |
| Güç tüketimi, tutma, 60 Hz |
2,3 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de
3,1 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de |
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
190 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
190 V
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks |
33 ms
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - min |
28 ms
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks |
41 ms
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, açılma geciktirme) - min |
35 ms
|
| 115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
10 HP
|
| 200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
50 HP
|
| 230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
30 HP
|
| 230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
60 HP
|
| 460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
125 HP
|
| 575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
125 HP
|
| Güvenli izolasyon |
690 V AC, Kontaklar arası, EN 61140 standardına uygun
440 V AC, Bobin ve kontaklar arası, EN 61140 standardına uygun |
| Kısa devre akım değeri (temel değer) |
10 kA, 600 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata) |
100 kA, 600 A, SINIF J, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
|
| Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata) |
100 kA, 600 A, SINIF J, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
|
| 400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon) |
250 A gG/gL
|
| 690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon) |
250 A gG/gL
|
| 400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon) |
250 A gG/gL
|
| 690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon) |
250 A gG/gL
|
| Tanımlı kullanım değerinin özel kullanım değeri |
150 A, FLA 480 V 60 Hz 3 faz, UL 1995’e göre 100.000 çevrim, (UL/CSA)
900 A, LRA 480 V 60 Hz 3 faz, UL 1995’e göre 100.000 çevrim, (UL/CSA) |
| İrtifa dümeni kontrolünün özel amaç değeri |
92 A, 200 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
104 A, 240 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA) 75 HP, 480 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA) 96 A, 480 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA) 99 A, 600 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA) 30 HP, 200 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA) 40 HP, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA) 100 HP, 600 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA) |
| Soğutma kontrolü (yalnızca CSA) özel kullanım değeri |
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
90 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA) 540 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA) 540 A, LRA 600 V 60 Hz 3 faz; (CSA) |
| Dirençli hava ısıtıcı özel kullanım değeri |
160 A, 480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA) |
| Tungsten akkor lamba özel kullanım değeri |
160 A, 600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
160 A, 480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA) |
| Balastlı elektrik deşarj lambalarının özel kullanım değeri |
160 A (480 V 60Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz)
160 A (600 V 60Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz) |
| Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım) |
225 A, Maksimum motor değeri (UL/CSA)
|
| Vida boyutu |
5 mm AF, Altıgen başlı anahtar, Terminal vidası, Ana kablolar
M10, Terminal vidası, Ana kablolar |
| Tornavida boyutu |
3,5 mm, Yaylı terminaller, Kontrol devresi kabloları
|
| Kablo sıyırma uzunluğu (kontrol devresi kablosu) |
10 mm
|
| Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo) |
24 mm
|
| Terminal kapasitesi (bakır bant) |
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (Segment sayısı x genişlik x kalınlık), Ana kablolar
|
| Terminal kapasitesi (esnek) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları, Yaylı terminaller
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları, Yaylı terminaller |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları, Yaylı terminaller
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları, Yaylı terminaller |
| Terminal kapasitesi (çok telli) |
1 x (16 - 95) mm², Ana kablolar
2 x (16 - 70) mm², Ana kablolar |
| Terminaller |
Yardımcı ve kontrol devresi terminallerinde yaylı terminaller
|
| Sıkma torku |
14 Nm, vidalı terminaller, Ana kablolar
|
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek) |
2 x (0,75 - 1,5) mm², Kontrol devresi kabloları, Yaylı terminaller
1 x (0,75 - 1,5) mm², Kontrol devresi kabloları, Yaylı terminaller 1 x (10 - 95) mm², Ana kablolar 2 x (10 - 70) mm², Ana kablolar |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG) |
Tek 8…3/0, çift 8…2/0, Ana kablolar
18 - 14, Kontrol devresi kabloları, Yaylı terminaller |
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015