Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay
Üretimden Kaldırılacak

258102
XIOC-TERM-18S

Eaton XIOC Connection terminal (screw) for XC100/200, XIOC modules

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton XIOC Accessory Connection terminal
Catalog Number
258102
EAN
4015082581022
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
80 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.045 kg
Certifications
Request filed for UL and CSA
Catalog Notes
One 18 pole terminal plug is required for each digital and analog module as well as XC modular PLCs.
Model Code
XIOC-TERM-18S

İklime bağlı ortam koşulları

Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
0 °C

Tasarım Doğrulaması
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Terminal Kapasiteleri

Terminal capacity
0.2 - 2.5 mm², solid
0.5 - 1.5 mm², flexible with ferrule

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015