Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

259505
NZM2/3-XU600AC

Eaton Moeller series NZM Düşük gerilim bobini, 600 V AC, NZM2/3 için

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM Düşük gerilim bobini
Katalog Numarası
259505
EAN
4015082595050
Ürün Uzunluğu/Derinliği
42 mm
Ürün Yüksekliği
90 mm
Ürün Genişliği
30 mm
Ürün Ağırlığı
0.064 kg
Uyumlar
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086)
UL (File No. E140305)
IEC60947
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
UL489
UL listed
Model Kodu
NZM2/3-XU600AC

Teslimat Programı

Kasa
NZM2/3
Diğer Özellikler
  • Kontrol gerilimi %35 – 70 US'nin altına indiğinde NZM devre kesicinin veya N yük ayırıcının gecikmesiz ayrılması.
  • Acil durdurma butonu ile bağlantılı olarak acil durdurma cihazları ile kullanım içindir.
  • Düşük gerilim açtırma devre dışı bırakıldığında, devre kesiciyi açma sırasında birincil kontaklarla kazara temas edilmesi önlenir.
  • Düşük gerilim bobinleri, NZM...-XHIV... erken kapama yardımcı kontağı veya NZM...-XA... şönt açtırma bobini ile aynı anda takılamaz.
Şunun için uygun:
Yüksüz şalter
Tip
Düşük gerilim bobini
Şununla birlikte kullanılır
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4)

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Düşük gerilim bobini AC/DC bırakma gerilimi - maks
0,7 x Us
Düşük gerilim bobini AC/DC bırakma gerilimi - min
0,35 x Us
Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Minimum command time - max
15 ms
Minimum command time - min
10 ms
Pick-up power consumption at AC (undervoltage release)
1.5 VA
Pick-up power consumption at DC (undervoltage release)
0.8 W
Güç tüketimi
0.8 W (DC)
1.5 VA (AC)
Anma kontrol besleme gerilimi
600 V 50/60 Hz
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
600 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
600 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
600 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
600 V
Rated control voltage (relay contacts)
600 V AC
Reaction time
19 ms
Voltage tolerance - max
1.1
Voltage tolerance - min
0.85
Gerilim Tipi
AC

Technical data - mechanical

Bağlantı Tipi
Cıvata bağlantılı
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Diğer Özellikler
  • Kontrol gerilimi %35 – 70 US'nin altına indiğinde NZM devre kesicinin veya N yük ayırıcının gecikmesiz ayrılması.
  • Acil durdurma butonu ile bağlantılı olarak acil durdurma cihazları ile kullanım içindir.
  • Düşük gerilim açtırma devre dışı bırakıldığında, devre kesiciyi açma sırasında birincil kontaklarla kazara temas edilmesi önlenir.
  • Düşük gerilim bobinleri, NZM...-XHIV... erken kapama yardımcı kontağı veya NZM...-XA... şönt açtırma bobini ile aynı anda takılamaz.

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (tek damarlı/esnek iletken)
Düşük gerilim bobinleri için 18 - 14 AWG (1x), kapamada gecikmeli
0.75 mm² - 2.5 mm² (1x) yüksüklü şönt açmada
Şönt açtırmada 18 - 14 AWG (2x)
Düşük gerilim bobinleri için 18 - 14 AWG (2x), kapamada gecikmeli
Düşük gerilim bobinleri için 0.75 mm² - 2.5 mm² (2x), yüksükle gecikmeli
Şönt açtırmada 18 - 14 AWG (1x)
Düşük gerilim bobinleri için 0.75 mm² - 2.5 mm² (1x), yüksükle gecikmeli
0.75 mm² - 2.5 mm² (2x) yüksüklü şönt açmada

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.