Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

259587
NZM2/3-XUHIV60AC

Eaton Moeller series NZM Düşük gerilim bobini, 60 V AC, + 2 erken N/A, NZM2/3 için

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM Düşük gerilim bobini
Katalog Numarası
259587
EAN
4015082595876
Ürün Uzunluğu/Derinliği
42 mm
Ürün Yüksekliği
90 mm
Ürün Genişliği
30 mm
Ürün Ağırlığı
0.074 kg
Uyumlar
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Sertifikasyonlar
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
UL listed
CSA (File No. 22086)
CSA certified
UL (File No. E140305)
Model Kodu
NZM2/3-XUHIV60AC

Teslimat Programı

Takılı:
İki erken kapama yardımcı kontağı
Kasa
NZM2/3
Diğer Özellikler
  • 2 erken kapama yardımcı kontağı olan düşük gerilim bobini; ör. ana şalter uygulamalarındaki düşük gerilim bobini erken kapaması ve kilitleme ve yük atma devreleri için.
  • Acil durdurma butonu ile bağlantılı olarak acil durdurma cihazları ile kullanım içindir.
  • Düşük gerilim açtırma devre dışı bırakıldığında, devre kesiciyi açma sırasında birincil kontaklarla kazara temas edilmesi önlenir.
  • Açma ve kapama sırasında yardımcı kontakların erken kapaması (manuel işletim): yaklaşık 20 ms
  • Düşük gerilim bobinleri, NZM...-XHIV... erken kapama yardımcı kontağı veya NZM...-XA... şönt açtırma bobini ile aynı anda takılamaz.
Şunun için uygun:
Yüksüz şalter
Tip
Erken kapama yardımcı kontağı ile düşük gerilim bobini
Şununla birlikte kullanılır
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4)

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Anma kontrol besleme gerilimi
60 V 50/60 Hz
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
60 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
60 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
60 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
60 V
Gerilim Tipi
AC

Technical data - mechanical

Bağlantı Tipi
Cıvata bağlantılı
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
2
Diğer Özellikler
  • 2 erken kapama yardımcı kontağı olan düşük gerilim bobini; ör. ana şalter uygulamalarındaki düşük gerilim bobini erken kapaması ve kilitleme ve yük atma devreleri için.
  • Acil durdurma butonu ile bağlantılı olarak acil durdurma cihazları ile kullanım içindir.
  • Düşük gerilim açtırma devre dışı bırakıldığında, devre kesiciyi açma sırasında birincil kontaklarla kazara temas edilmesi önlenir.
  • Açma ve kapama sırasında yardımcı kontakların erken kapaması (manuel işletim): yaklaşık 20 ms
  • Düşük gerilim bobinleri, NZM...-XHIV... erken kapama yardımcı kontağı veya NZM...-XA... şönt açtırma bobini ile aynı anda takılamaz.

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.