Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

259722
NZM1-XA60AC/DC

Eaton Moeller series NZM Şönt açtırma bobini, 60 V AC/DC, NZM1 için

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM Şönt açtırma bobini
Katalog Numarası
259722
EAN
4015082597221
Ürün Uzunluğu/Derinliği
37 mm
Ürün Yüksekliği
66 mm
Ürün Genişliği
32 mm
Ürün Ağırlığı
0.044 kg
Uyumlar
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Sertifikasyonlar
UL (File No. E140305)
CSA (Class No. 1437-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
UL489
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
IEC60947
UL listed
Model Kodu
NZM1-XA60AC/DC

Teslimat Programı

Kasa
NZM1
Diğer Özellikler
  • Anahtarlar bir gerilim darbesi veya kesintisiz gerilim uygulaması ile harekete geçer.
  • Şönt açtırması elektrik yüklüyse, açıldığında devre kesicinin birincil kontaklarıyla temas engellenir.
  • Şönt ayırma elemanları, NZM...-XHIV... erken kapama yardımcı kontağı veya NZM...-XU... düşük gerilim bobini ile aynı anda takılamaz.
Şunun için uygun:
Yüksüz şalter
Tip
  • Aksesuar
  • Şönt açtırma bobini
Şununla birlikte kullanılır
NZM1(-4), N1(-4)

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Frekans değeri
50 Hz / 60 Hz / 200 Hz / 400 Hz, DC (şönt açtırma bobini)
Minimum command time - max
15 ms
Minimum command time - min
10 ms
Çekme güç tüketimi (şönt bobini)
2,5 VA/W
Anma kontrol besleme gerilimi
60 V AC/DC
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
60 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
60 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
60 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
60 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
60 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
60 V
Rated control voltage (relay contacts)
60 V AC
60 V DC
Reaction time
20 ms
Time on duty - max
∞
Gerilim Değeri
0.7 - 1.1 x Us
AC'de gerilim değeri (x Us) - maks
1.1
AC'de gerilim değeri (x Us) - min
0.7
Gerilim Tipi
AC

Technical data - mechanical

Bağlantı Tipi
Sol şalter tarafında terminal bloğu ile
Vida sonlandırması yerine 3 m bağlantı kablosu ile
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Diğer Özellikler
  • Anahtarlar bir gerilim darbesi veya kesintisiz gerilim uygulaması ile harekete geçer.
  • Şönt açtırması elektrik yüklüyse, açıldığında devre kesicinin birincil kontaklarıyla temas engellenir.
  • Şönt ayırma elemanları, NZM...-XHIV... erken kapama yardımcı kontağı veya NZM...-XU... düşük gerilim bobini ile aynı anda takılamaz.

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (tek damarlı/esnek iletken)
Şönt açtırmada 18 - 14 AWG (1x)
Şönt açtırma bobininde yüksükle 0.75 mm² - 2.5 mm² (2x)
Düşük gerilim bobinleri için 18 - 14 AWG (1x), kapamada gecikmeli
Düşük gerilim bobinleri için 0.75 mm² - 2.5 mm² (2x), yüksükle gecikmeli
Düşük gerilim bobinleri için 0.75 mm² - 2.5 mm² (1x), yüksükle gecikmeli
Şönt açtırma bobininde yüksükle 0.75 mm² - 2.5 mm² (1x)
Şönt açtırmada 18 - 14 AWG (2x)
Düşük gerilim bobinleri için 18 - 14 AWG (2x), kapamada gecikmeli

Ürün teknik özelliklerini aktar