Eaton Moeller series NZM Şönt açtırma bobini, 24 V AC/DC, +1 erken N/A, NZM1 için
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series NZM Şönt açtırma bobini
|
| Katalog Numarası |
259774
|
| EAN |
4015082597740
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
37 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
66 mm
|
| Ürün Genişliği |
32 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.084 kg
|
| Uyumlar |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (Class No. 1437-01) UL (File No. E140305) UL489 IEC60947 UL listed CSA certified CSA (File No. 22086) CE marking |
| Model Kodu |
NZM1-XAHIV24AC/DC
|
| Takılı: |
Erken kapama yardımcı kontağı
|
| Kasa |
NZM1
|
| Kutup Sayısı |
Tek kutuplu
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Yüksüz şalter
|
| Tip |
|
| Şununla birlikte kullanılır |
NZM1(-4), N(S)1(-4)
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Frekans değeri |
50 Hz / 60 Hz / 200 Hz / 400 Hz, DC (şönt açtırma bobini)
|
| Minimum command time - max |
15 ms
|
| Minimum command time - min |
10 ms
|
| Çekme güç tüketimi (şönt bobini) |
2,5 VA/W
|
| Anma kontrol besleme gerilimi |
24 V AC/DC
|
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
24 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
24 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
24 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
24 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
24 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
24 V
|
| Rated control voltage (relay contacts) |
24 V DC
24 V AC |
| Reaction time |
20 ms
|
| Time on duty - max |
∞
|
| Gerilim Değeri |
0.7 - 1.1 x Us
|
| AC'de gerilim değeri (x Us) - maks |
1.1
|
| AC'de gerilim değeri (x Us) - min |
0.7
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Bağlantı Tipi |
Sol şalter tarafında terminal bloğu ile
|
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
1
|
| Diğer Özellikler |
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı/esnek iletken) |
Şönt açtırma bobininde yüksükle 0.75 mm² - 2.5 mm² (2x)
Düşük gerilim bobinleri için 0.75 mm² - 2.5 mm² (2x), yüksükle gecikmeli Düşük gerilim bobinleri için 18 - 14 AWG (2x), kapamada gecikmeli Şönt açtırma bobininde yüksükle 0.75 mm² - 2.5 mm² (1x) Şönt açtırmada 18 - 14 AWG (1x) Düşük gerilim bobinleri için 0.75 mm² - 2.5 mm² (1x), yüksükle gecikmeli Düşük gerilim bobinleri için 18 - 14 AWG (1x), kapamada gecikmeli Şönt açtırmada 18 - 14 AWG (2x) |