Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

259840
NZM2-XR110-130DC

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Motor mekanizması, 110-130 V DC, boyut 2 için

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series NZM motor mekanizması
Katalog Numarası
259840
EAN
4015082598402
Ürün Uzunluğu/Derinliği
150 mm
Ürün Yüksekliği
105 mm
Ürün Genişliği
105 mm
Ürün Ağırlığı
1.728 kg
Uyumlar
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Sertifikasyonlar
UL489
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
CE marking
CSA certified
IEC60947
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
Model Kodu
NZM2-XR110-130DC

Teslimat Programı

Kasa
NZM2
Kutup Sayısı
Üç kutuplu/Dört kutuplu
Diğer Özellikler
  • PN... yük ayırıcı ile birlikte kullanılamaz.
  • M22-CK11(20/02) çift yardımcı kontakları NZM2-XRD'deki orta yardımcı kontak yuvasına takmayın
Tip
  • Aksesuar
  • Motor mekanizması, senkronize edilebilir
Şununla birlikte kullanılır
N(S)2(-4)
NZM2(-4)

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Kesme süresi
300 ms
Kapatma geciktirme
60 ms
Saat başına işlem sayısı - maks
120
Çalışma gerilimi - maks
1,1 x Us
Çalışma gerilimi - min.
0,85 x Us
Güç tüketimi
250 W (24 - 30 V DC)
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
130 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
110 V
Kapatmada motor mekanizmasının sinyal süresi - min
150 ms
Açmada motor mekanizmasının sinyal süresi - min
30 ms
Gerilim Değeri
110 - 130 V DC
Voltage tolerance - max
1.1
Voltage tolerance - min
0.85
Gerilim Tipi
DC

Technical data - mechanical

Kullanım ömrü, mekanik
20000 çalıştırma
Diğer Özellikler
  • PN... yük ayırıcı ile birlikte kullanılamaz.
  • M22-CK11(20/02) çift yardımcı kontakları NZM2-XRD'deki orta yardımcı kontak yuvasına takmayın
Şalter tahriki tipi
Motor mekanizması

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (tek damarlı/esnek iletken)
18 - 14 AWG
0.75 mm² - 2.5 mm² yüksüklü

Ürün teknik özelliklerini aktar