Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

259848
Model Kodu: NZM3-XR110-130AC

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Motor mekanizması, 110-130 V AC, boyut 3 için

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series NZM motor mekanizması
Katalog Numarası
259848
EAN
4015082598488
Ürün Uzunluğu/Derinliği
170 mm
Ürün Yüksekliği
140 mm
Ürün Genişliği
140 mm
Ürün Ağırlığı
3.139 kg
Uyumlar
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
UL listed
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
CSA certified
UL489
UL (File No. E140305)
Model Kodu
NZM3-XR110-130AC

Teslimat Programı

Kasa
NZM3
Kutup Sayısı
Üç kutuplu/Dört kutuplu
Diğer Özellikler
  • PN... yük ayırıcı ile birlikte kullanılamaz.
  • M22-CK11(20/02) çift yardımcı şalter NZM3-XR… motor mekanizması ile birlikte kullanılamaz
Tip
  • Aksesuar
  • Motor mekanizması, senkronize edilebilir
Şununla birlikte kullanılır
N(S)3(-4)
NZM3(-4)

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Kesme süresi
1000 ms
Kapatma geciktirme
80 ms
Saat başına işlem sayısı - maks
60
Çalışma gerilimi - maks
1,1 x Us
Çalışma gerilimi - min.
0,85 x Us
Güç tüketimi
350 VA (110 - 130 V AC)
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
130 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
110 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
130 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
110 V
Anma çalışma frekansı
50 Hz
Kapatmada motor mekanizmasının sinyal süresi - min
250 ms
Açmada motor mekanizmasının sinyal süresi - min
30 ms
Gerilim Değeri
110 - 130 V 50/60 Hz
Voltage tolerance - max
1.1
Voltage tolerance - min
0.85
Gerilim Tipi
AC

Technical data - mechanical

Kullanım ömrü, mekanik
15000 çalıştırma
Diğer Özellikler
  • PN... yük ayırıcı ile birlikte kullanılamaz.
  • M22-CK11(20/02) çift yardımcı şalter NZM3-XR… motor mekanizması ile birlikte kullanılamaz
Şalter tahriki tipi
Motor mekanizması

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (tek damarlı/esnek iletken)
18 - 14 AWG
0.75 mm² - 2.5 mm² yüksüklü

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.