Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Motor mekanizması, 208-240 V AC, boyut 3 için
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series NZM motor mekanizması
|
| Katalog Numarası |
259850
|
| EAN |
4015082598501
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
170 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
140 mm
|
| Ürün Genişliği |
140 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
3.155 kg
|
| Uyumlar |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
CSA (File No. 22086)
CE marking CSA (Class No. 1437-01) UL (File No. E140305) UL489 IEC60947 UL listed CSA certified CSA-C22.2 No. 5-09 UL (Category Control Number DIHS) |
| Model Kodu |
NZM3-XR208-240AC
|
| Kasa |
NZM3
|
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu/Dört kutuplu
|
| Diğer Özellikler |
|
| Tip |
|
| Şununla birlikte kullanılır |
NZM3(-4)
N(S)3(-4) |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Kesme süresi |
1000 ms
|
| Kapatma geciktirme |
80 ms
|
| Saat başına işlem sayısı - maks |
60
|
| Çalışma gerilimi - maks |
1,1 x Us
|
| Çalışma gerilimi - min. |
0,85 x Us
|
| Güç tüketimi |
350 VA (110 - 130 V AC)
|
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
208 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
208 V
|
| Anma çalışma frekansı |
50 Hz
|
| Kapatmada motor mekanizmasının sinyal süresi - min |
250 ms
|
| Açmada motor mekanizmasının sinyal süresi - min |
30 ms
|
| Gerilim Değeri |
208 - 240 V 50/60 Hz
|
| Voltage tolerance - max |
1.1
|
| Voltage tolerance - min |
0.85
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
15000 çalıştırma
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şalter tahriki tipi |
Motor mekanizması
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı/esnek iletken) |
18 - 14 AWG
0.75 mm² - 2.5 mm² yüksüklü |