Eaton Bussmann series yüksek hızlı İngiliz standartlı sigorta, Tek gövde, 25A, 690 VAC/500 VDC (IEC), 700 VAC/500 VDC (UL), aR sınıfı, Kesme kapasitesi 200 kA RMS Sym., 50 kA DC 500 VDC’de
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
|
| Katalog Numarası |
25FE
|
| EAN |
5027590470148
|
| UPC |
051712422048
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
82 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
39 mm
|
| Ürün Genişliği |
91 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
37.9 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
BS88
IEC 60269 EAC Designed and tested to BS88 part 4 IEC 60269-4 |
| Amperaj Değeri |
25 A
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
200 kA
|
| Anma gerilimi AC |
690 V
|
| Anma gerilimi DC |
500 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
61.8 mm
|
| Montaj boyutu |
M6
|
| Akım tipi |
AC/DC
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Sigorta şekli |
Ofset civatalı bağlantı uçları
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
200 kA RMS Sym, 500 V DC’de 50 kA
|
| Bağlantı |
Bıçak ucu x bıçak ucu
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Montaj Yöntemi |
Saplama
|
| Gerilim değeri |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
FE
|
| Şunun için uygun: |
EC-600 Açma göstergesi kiti (gösterge + kelepçe)
TI700, Sigorta göstergesi MAI Mikro şalter adaptörü MBI Mikro şalter adaptörü |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|