Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

25GD27
GAUGE PIECE D2 25A 500V FOR E27

Gauge piece, LV, 25 A, AC 500 V, D2, IEC

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
25GD27
EAN
5027590470155
UPC
051712833219
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
31 g
Compliances
Contact factory
Model Code
GAUGE PIECE D2 25A 500V FOR E27

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
25 A
Voltage rating
500 V

Ürün teknik özellikleri

Application
E27
Fuse indicator
Non-indicating

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.