Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter. Vidalı bağlantı 3 kutuplu, standart, boyut 2
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series NZM bağlantı türü
|
| Katalog Numarası |
260030
|
| EAN |
4015082600303
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
103 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
336 mm
|
| Ürün Genişliği |
105 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.064 kg
|
| Uyumlar |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
UL listed
CSA (Class No. 1432-01) CSA certified UL489 UL (Category Control Number DIHS) CE marking CSA (File No. 22086) CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E31593) IEC60947 |
| Model Kodu |
NZM2-XKS
|
| Model |
Diğer
|
| Amperaj Değeri |
300 A (Cu), 250 A (Al)
|
| Kasa |
NZM2
|
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| Şunun için uygun: |
Bakır kablo pabuçları
Üç kutuplu Alüminyum kablo pabucu |
| Tip |
Terminal
|
| Şununla birlikte kullanılır |
NZM2, PN2, N(S)2
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Amperaj Değeri |
300 A (Cu), 250 A (Al)
|
| Terminal kapasitesi (bakır bara) |
Min. 16 mm x 5 mm
|
| Terminal kapasitesi (bakır şerit) |
16 mm x 0,8 mm'lik min. 2 segment
|
| Terminal kapasitesi (çok telli kablo) |
8 - 1/0 AWG/kcmil (2x)
11 - 3/0 AWG/kcmil (1x) 4 mm² - 70 mm² (2x) 10 mm² - 185 mm² (1x) 12 AWG/kcmil (2x) 10 mm² - 50 mm² (1x) 10 mm² - 50 mm² (2x) 8 - 1/0 AWG/kcmil (1x) |