Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

260040
NZM3-XKS185

Eaton Moeller serisi NZM - Kompakt şalter Kablo pabucu, bakır, kablo, boyut 3

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM bağlantı türü
Katalog Numarası
260040
EAN
4015082600402
Ürün Uzunluğu/Derinliği
78 mm
Ürün Yüksekliği
26.5 mm
Ürün Genişliği
31 mm
Ürün Ağırlığı
0.104 kg
Uyumlar
IEC
RoHS conform
Model Kodu
NZM3-XKS185

Ek Bilgiler

Kod sayısı
0

Teslimat Programı

Kasa
NZM3/4
Kutup Sayısı
Üç kutuplu/Dört kutuplu
Diğer Özellikler
  • UL/CSA onaylı değildir.
  • Şalt sistemi donanımı bağlantıları için dar boru biçimli kablo pabuçları.
  • Kapağı olmadan NZM3(-4)-XKSA kullanıldığında, kablo pabuçu izole edilmelidir.
Tip
Kablo pabuçları
Şununla birlikte kullanılır
NZM3(-4), PN3(-4), N3(-4)
NZM4(-4), N(-4)

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - mechanical

Cıvata boyutu
0 mm
Bağlantı açısı
180° (yatay)
Kodlama rengi
Yok
Nominal çapraz kesit
185 mm²
Montaj deliği sayısı
1
Diğer Özellikler
  • UL/CSA onaylı değildir.
  • Şalt sistemi donanımı bağlantıları için dar boru biçimli kablo pabuçları.
  • Kapağı olmadan NZM3(-4)-XKSA kullanıldığında, kablo pabuçu izole edilmelidir.
Yüzey koruması
Kalaylı

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (çok telli kablo)
185 mm²

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.