Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter. Kutu terminal, 3 kutuplu, 630 A'e kadar
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series NZM bağlantı türü
|
| Katalog Numarası |
260042
|
| EAN |
4015082600426
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
120.5 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
275 mm
|
| Ürün Genişliği |
140 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.41 kg
|
| Uyumlar |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS) CSA (Class No. 1432-01) UL489 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified IEC60947 UL listed UL (File No. E31593) CE marking |
| Model Kodu |
NZM3-XKC
|
| Model |
Diğer
|
| Amperaj Değeri |
≦ 630 A
|
| Kasa |
NZM3
|
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| Şunun için uygun: |
Bakır kablo
Üç kutuplu |
| Tip |
|
| Şununla birlikte kullanılır |
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Amperaj Değeri |
≦ 630 A
|
| Terminal kapasitesi (bakır şerit) |
Maksimum. 500 A: 6 segment 16 mm x 0,8 mm - 10 segment 24 mm x 1 mm veya 11 segment 21 mm x 1 mm
630 A: 24 mm x 1 mm'lik 10 segment + 24 mm x 1 mm'lik 5 segment veya 24 mm x 1 mm'lik 8 segment (2x) |
| Terminal kapasitesi (çok telli kablo) |
35 mm² - 240 mm² (1x)
2 - 500 AWG/kcmil (1x) 25 mm² - 120 mm² (2x) 4 - 250 AWG/kcmil (2x) |