Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Döner kurma kolu, kilitlenebilir, boyut 2
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru
|
| Katalog Numarası |
260127
|
| EAN |
4015082601270
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
85 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
100 mm
|
| Ürün Genişliği |
105 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.38 kg
|
| Uyumlar |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
CE marking
IEC60947 CSA (File No. 22086) UL listed CSA certified CSA (Class No. 1437-01) UL489 UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Model Kodu |
NZM2-XDV
|
| Özellikler |
Standart: siyah / gri
Kilitlenebilir |
| Takılı: |
Asma kilit
|
| Kasa |
NZM2
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Otomatik devre kesici
Yük ayırıcı |
| Tip |
|
| Şununla birlikte kullanılır |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Etkinleştirme tipi |
Döner kurma kolu
|
| Renk |
Siyah
|
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP20
4X 12 |
| Kilitleme olanağı |
3 adede kadar asma kilit kullanılarak şalterin üzerindeki 0 konumunda kilitlenebilir
|
| Diğer Özellikler |
|