Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

260129
NZM3-XDV

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Döner kurma kolu, kilitlenebilir, boyut 3

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru
Katalog Numarası
260129
EAN
4015082601294
Ürün Uzunluğu/Derinliği
108 mm
Ürün Yüksekliği
124 mm
Ürün Genişliği
140 mm
Ürün Ağırlığı
0.881 kg
Uyumlar
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Sertifikasyonlar
UL489
CE marking
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E140305)
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947
CSA certified
Model Kodu
NZM3-XDV

Teslimat Programı

Özellikler
Kilitlenebilir
Standart: siyah / gri
Takılı:
Asma kilit
Kasa
NZM3
Diğer Özellikler
  • Döner tahrik ile birlikte eksiksiz
  • İzolasyon çerçevesi ile birleştirilebilir
  • MODAN tel bobiniyle kol konumu algılama ile sonradan takviye edilebilir.
  • Şalterin dönme hareketiyle çalıştırılmasını sağlar ve kilitleme imkanı sunar
Şunun için uygun:
Yük ayırıcı
Güç devre kesicisi
Tip
  • Aksesuar
  • Devre kesici üzerindeki döner kurma kolu
Şununla birlikte kullanılır
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - mechanical

Etkinleştirme tipi
Döner kurma kolu
Renk
Siyah
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP20
4X 12
Kilitleme olanağı
3 adede kadar asma kilit kullanılarak şalterin üzerindeki 0 konumunda kilitlenebilir
Diğer Özellikler
  • Döner tahrik ile birlikte eksiksiz
  • İzolasyon çerçevesi ile birleştirilebilir
  • MODAN tel bobiniyle kol konumu algılama ile sonradan takviye edilebilir.
  • Şalterin dönme hareketiyle çalıştırılmasını sağlar ve kilitleme imkanı sunar

Ürün teknik özelliklerini aktar