Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

260131

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Döner kurma kolu, koldan kilitlenebilir, boyut 1

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru
Katalog Numarası
260131
EAN
4015082601317
Ürün Uzunluğu/Derinliği
80 mm
Ürün Yüksekliği
54 mm
Ürün Genişliği
90 mm
Ürün Ağırlığı
0.288 kg
Uyumlar
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Sertifikasyonlar
UL (File No. E140305)
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
UL listed
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
Model Kodu
NZM1-XDTV

Teslimat Programı

Özellikler
Standart: siyah / gri
Kilitlenebilir
Takılı:
Asma kilit
Kasa
NZM1
Diğer Özellikler
  • Döner tahrik ve izolasyon çerçevesi ile birlikte eksiksiz
  • Şalterin dönme hareketiyle çalıştırılmasını sağlar ve kilitleme imkanı sunar
Şunun için uygun:
Otomatik devre kesici
Yük ayırıcı
Tip
Kapı kilidi ile anahtar üzerinde döner kurma kolu
Şununla birlikte kullanılır
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - mechanical

Etkinleştirme tipi
Döner kurma kolu
Renk
Siyah
Kapak/kapı tipi
Kapı kilit düzeneği 1 mm'lik bir pim kullanılarak dışarıdan iptal edilebilir
Kapı kilidi ON konumda
Kapı kilit düzeneği yalnızca kapı kapalıyken ON konuma getirilebilir
Kilitli OFF ve ON konumlarında kapı kilit düzeneği iptal edilmez
Kapı OFF konumunda açılabilir
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP40
4X 12
Kilitleme olanağı
Kapı kilidi ile de mevcuttur (örneğin MCC servis dağıtımı için)
I konumunda da değiştirilebilir
3 adede kadar asma kilit kullanılarak kol üzerindeki 0 konumunda kilitlenebilir
Diğer Özellikler
  • Döner tahrik ve izolasyon çerçevesi ile birlikte eksiksiz
  • Şalterin dönme hareketiyle çalıştırılmasını sağlar ve kilitleme imkanı sunar

Ürün teknik özelliklerini aktar