Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

260150
NZM1-XSTS

Eaton Moeller serisi NZM - Kompakt şalter Kontrol devresi terminali, vidalı bağlantı, NZM1

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM bağlantı türü
Katalog Numarası
260150
EAN
4015082601508
Ürün Uzunluğu/Derinliği
21 mm
Ürün Yüksekliği
12.5 mm
Ürün Genişliği
25 mm
Ürün Ağırlığı
0.021 kg
Uyumlar
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL489
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947
Model Kodu
NZM1-XSTS

Teslimat Programı

Kasa
NZM1
Kutup Sayısı
Tek kutup
Şunun için uygun:
Vidalı bağlantı
Tip
Kontrol devresi terminali
Şununla birlikte kullanılır
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - mechanical

Damar kesiti
2.5 mm²

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (çok telli kablo)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
18 - 16 AWG/kcmil (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
18 - 14 AWG/kcmil (1x)

Ürün teknik özelliklerini aktar