Eaton Moeller series NZM Düşük gerilim bobini, Gecikme ünitesi
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series NZM Düşük gerilim bobini
|
| Katalog Numarası |
260154
|
| EAN |
4015082601546
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
100 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
114 mm
|
| Ürün Genişliği |
74 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.847 kg
|
| Uyumlar |
IEC
RoHS conform |
| Model Kodu |
UVU-NZM
|
| Fonksiyonlar |
Gecikmeli
|
| Kasa |
NZM1/2/3/4
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Yüksüz şalter
|
| Tip |
Düşük gerilim bobini, gecikmeli
|
| Şununla birlikte kullanılır |
N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4)
50/60 Hz 220 V - 240 V 380 V - 440 V 480 V - 550 V DC/AC 24 V NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) N(S)1(-4), 4(-4) 50/60 Hz 220 V - 240 V 380 V - 440 V 480 V - 550 V DC/AC 24 V NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Gecikme süresi |
70 - 4000 ms (düşük gerilim bobinleri, kapamada gecikmeli)
|
| Ek harici kapasitörle gecikme süresi |
8 s (30 mF)
16 s (90 mF) |
| Elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Güç tüketimi |
50 VA
|
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
550 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
24 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
550 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
24 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
24 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
24 V
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
< 0,5 A
|
| AC'de gerilim değeri |
220 - 550 V AC
|
| DC'de gerilim değeri |
24 V DC
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Bağlantı Tipi |
Cıvata bağlantılı
|
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| Diğer Özellikler |
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı/esnek iletken) |
Şönt açtırmada 20 - 14 AWG (1x)
Şönt açtırmada 20 - 16 AWG (2x) Şönt açtırma bobininde yüksükle 0.5 mm² - 1.5 mm² (2x) Düşük gerilim bobinleri için 0.5 mm² - 1.5 mm² (2x), yüksükle gecikmeli Şönt açtırma bobininde yüksükle 0.5 mm² - 2.5 mm² (1x) Düşük gerilim bobinleri için 18 - 14 AWG (1x), kapamada gecikmeli Düşük gerilim bobinleri için 0.5 mm² - 2.5 mm² (1x), yüksükle gecikmeli |