Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Pano kapağına monte edilen döner kurma kolu, kilitlenebilir, boyut 2
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru
|
| Katalog Numarası |
260168
|
| EAN |
4015082601683
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
100 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
190 mm
|
| Ürün Genişliği |
110 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.736 kg
|
| Uyumlar |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
UL489
CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 CSA certified CSA (Class No. 1437-01) UL (File No. E140305) UL listed |
| Model Kodu |
NZM2-XTVD
|
| Özellikler |
Standart: siyah / gri
Kilitlenebilir |
| Takılı: |
Asma kilit
|
| Kasa |
NZM2
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Yük ayırıcı
Otomatik devre kesici |
| Tip |
|
| Şununla birlikte kullanılır |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Renk |
Siyah
|
| Kapak/kapı tipi |
Kapı OFF konumunda açılabilir
Kilitli OFF ve ON konumlarında kapı kilit düzeneği iptal edilmez Kapı kilit düzeneği kilitsiz AÇIK konumda değiştirilebilir Kapı kilit düzeneği, tornavida kullanılarak dışarıdan iptal edilebilecek şekilde değiştirilebilir |
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP66
4X 12 |
| Kilit numarası |
Tek kilitlenebilir
|
| Kilitleme olanağı |
3 adede kadar asma kilit kullanılarak kol üzerindeki 0 konumunda kilitlenebilir
Kapı kilidi ile |
| Diğer Özellikler |
|