Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Kutu terminal, 3 kutuplu, 300 A'e kadar
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series NZM bağlantı türü
|
| Katalog Numarası |
262242
|
| EAN |
4015082622428
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
103 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
184 mm
|
| Ürün Genişliği |
105 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.077 kg
|
| Uyumlar |
IEC
RoHS conform |
| Model Kodu |
+NZM2-250-XKCO
|
| Model |
Diğer
|
| Amperaj Değeri |
≦ 300 A
|
| Kasa |
NZM2
|
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| Şunun için uygun: |
Üç kutuplu
Bakır kablo |
| Tip |
Kutu terminal
|
| Şununla birlikte kullanılır |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Amperaj Değeri |
≦ 300 A
|
| Montaj konumu |
Yukarıya monte edilmiş
|
| Terminal kapasitesi (bakır şerit) |
9 mm x 0,8 mm'lik 2 segment - 16 mm x 0,8 mm'lik 10 segment veya 15,5 mm x 0,8 mm'lik 8 segment (2x)
|
| Terminal kapasitesi (çok telli kablo) |
Kablo imalatçısına bağlı olarak 95 mm²’ye bağlanabilir.
10 mm² - 185 mm² (1x) 12 - 350 AWG/kcmil (1x) 4 mm² - 70 mm² (2x) |