Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

262244
NZM2-250-XKC

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Kutu terminal, 3 kutuplu, 300 A'e kadar

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM bağlantı türü
Katalog Numarası
262244
EAN
4015082622442
Ürün Uzunluğu/Derinliği
103 mm
Ürün Yüksekliği
184 mm
Ürün Genişliği
105 mm
Ürün Ağırlığı
0.233 kg
Uyumlar
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Sertifikasyonlar
UL489
IEC60947
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
UL listed
CSA certified
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E31593)
CSA (Class No. 1432-01)
Model Kodu
NZM2-250-XKC

Additional information

Model
Diğer

Delivery program

Amperaj Değeri
≦ 300 A
Kasa
NZM2
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Şunun için uygun:
Bakır kablo
Üç kutuplu
Tip
  • Aksesuar
  • Kutu terminal
Şununla birlikte kullanılır
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Amperaj Değeri
≦ 300 A

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (bakır şerit)
9 mm x 0,8 mm'lik 2 segment - 16 mm x 0,8 mm'lik 10 segment veya 15,5 mm x 0,8 mm'lik 8 segment (2x)
Terminal kapasitesi (çok telli kablo)
10 mm² - 185 mm² (1x)
Kablo imalatçısına bağlı olarak 95 mm²’ye bağlanabilir.
12 - 350 AWG/kcmil (1x)
10 mm² - 70 mm² (2x)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.