Eaton xEffect Ci Mahfazalar, Şalterler ve Kontrol Cihazları için Mahfazalar Başlık, Şeffaf, duman grisi, Y x G x D = 500x375x100 mm, NA modeli
| Ürün Adı |
Eaton xEffect Ci Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
|
| Katalog Numarası |
264022
|
| EAN |
4015082640224
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
105 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
500 mm
|
| Ürün Genişliği |
375 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.45 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
D200-CI45-NA
|
| Fonksiyonlar |
Temel mahfaza
|
| RAL-numarası |
0
|
| Diğer Özellikler |
Sızdırmaz kapak bağlantı elemanları
|
| Şunun için uygun: |
Dış mekan kurulumu
|
| Şununla birlikte kullanılır |
U-CI45...
Temel mahfaza Kuzey Amerika için mahfaza kapağı xEnergy Safety Ci |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Mahfaza kapağı NA
|
| Renk |
Diğer
|
| Tip |
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
850 °C; ürün standardının şartlarını sağlar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Destek çerçevesi ve kaldırma yardımı sağlandığında kasa başına 30 kg; geçerli son montaj kılavuzuna göre monte edilmiş ve sabitlenmiştir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
IK10
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
IP65, taban ünitesi ile
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Koruma sınıfı 2, dolayısıyla uygulanamaz.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
8 kV
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| Kapak/kapı tipi |
Şeffaf, duman grisi
|
| Malzeme |
Plastik
|
| Montaj derinliği |
200 mm
|
| Yüzey kaplaması |
İşlenmemiş
|
| Ünite tipi |
Modüler sistem
|
| Koruma sınıfı |
IP65
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890) |
24 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890) |
47 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
26 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890) |
25 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
52 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890) |
50 W
|