Eaton Moeller® series LSE emniyet konum şalteri, LSE, Elektronik olarak ayarlanabilen çalışma noktası içeren konum şalteri, Temel cihaz, genişletilebilir, 2 N/K, Sarı, yalıtımlı malzeme, Cage Clamp (Geçmeli klemens), -25 - +70 °C
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series LSE emniyet konum şalteri
|
| Katalog Numarası |
266122
|
| EAN |
4015082661229
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
33.5 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
76.5 mm
|
| Ürün Genişliği |
31 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.048 kg
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
|
| Sertifikasyonlar |
CSA Std. C22.2 No. 14
EN 60947-5 IEC 60947-5 UL 508 CE CSA UL CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 61000-4 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5 CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 |
| Katalog Notları |
Using the product in areas exposed to ozone and UV radiation or in sub-zero temperatures in unprotected outdoor environments (e.g. altitudes above 1,000 m, unprotected sunlight) may reduce the degree of protection. The customer / user must validate the overall application accordingly. If applicable, the use of the LS-…-CC (Cold Climate) variants should be considered.
|
| Model Kodu |
LSE-02
|
| Strok başlangıcında/sonunda tahrik kuvveti |
3,5 N/8,0 N
|
| Döner tahrik çalıştırma kuvveti |
0.2 Nm
|
| Aktüatör tipi |
Piston
|
| İşletim hızı |
Aktivasyon açısı α = 0°/30° için
Maks. 1/0,5 m/s (DIN kamla, mekanik etkinleştirme) |
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Şok direnci |
30 g, Temel ünite, Mekanik, Yarı sinüzoidal şok 20 ms
|
| Sıcaklık direnci |
100 °C, Makaralı kafanın kontak sıcaklığı
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 |
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
2
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0.15 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
0.2 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0.4 W
|
| Anma kesme kapasitesi |
0.019 A (30 V DC)
|
| DC-1, 12 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
0.015 A
|
| DC-1, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
18 A
|
| DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
0.2 A
|
| Anma çalışma gerilimi |
12 - 30 V DC
|
| Hava deşarjı |
8 kV, IEC/EN 61000-4-2’ye göre, 3. seviye, ESD
|
| Anlık darbe |
2 kV, Sinyal kablosu, IEC/EN 61000-4-4 standardına göre, 3. seviye
2 kV, Besleme kablosu, IEC/EN 61000-4-4 standardına göre, 3. seviye |
| Kontak deşarjı |
4 kV, IEC/EN 61000-4-2’ye göre, 3. seviye, ESD
|
| Elektromanyetik alanlar |
10 V/m (IEC EN 61000-4-3 standardına uygun)
|
| Hat iletimi girişimine karşı bağışıklık |
10 V (IEC/EN 61000-4-6’ya göre)
|
| Darbe değeri |
0.5 kV, Güç darbeleri (Darbe gerilimi), IEC/EN 61000-4-5 standardına uygun, Elektromanyetik uyumluluk
|
| Elektrik bağlantısı tipi |
Kablo girişi metrik
|
| Mahfaza rengi |
Sarı kapak
|
| Mahfaza malzemesi |
Plastik
Yalıtılmış malzeme |
| Özellikler |
Genişletilebilir
|
| Takılı: |
Durum göstergesi
|
| Fonksiyonlar |
Çıkış elektroniği
|
| Gösterge |
Görsel durum göstergesi
|
| Malzeme |
Plastik muhafaza
|
| Anahtar işlev tipi |
Yavaş hareketli anahtar
|
| Bağlantı Tipi |
Geçmeli klemens
|
| Koruma sınıfı |
IP66/IP67
NEMA Diğer |
| Kullanım ömrü |
3.000.000 elektrikli çalışma
3.000.000 mekanik çalışma |
| Çalışma frekansı |
3000 Çalışma/saat
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
Konum şalteri
|
| Anma anahtarlama mesafesi (Sn) - maks |
5.5 mm
|
| Anma anahtarlama mesafesi (Sn) - min |
0.5 mm
|
| Tekrarlama doğruluğu |
0,02 mm (Kontaklar/anahtarlama kapasitesi)
|
| Şunun için uygun: |
Emniyet fonksiyonları
|
| Sn anahtarlama histerezisi |
0.4 %
|
| Tip |
Emniyet konum şalteri
|
| Toz için patlama güvenliği kategorisi |
Yok
|
| Gaz için patlama güvenliği kategorisi |
Yok
|
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
|