Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

266140
Model Kodu: LSM-11S

Eaton Moeller® series LSM emniyet konum şalteri, LS(M)-…, Yuvarlak pimli, Temel cihaz, genişletilebilir, 1 N/A, 1 N/K, EN 50047 B formu, Snap-action kontak - Evet, Sarı, Metal, Cage Clamp (Geçmeli klemens), -25 - +70 °C

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series LSM Emniyet konum şalteri
Katalog Numarası
266140
EAN
4015082661403
Ürün Uzunluğu/Derinliği
33.5 mm
Ürün Yüksekliği
76.5 mm
Ürün Genişliği
31 mm
Ürün Ağırlığı
0.147 kg
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
UL 508
EN 60947-5
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947
UL
CE
CSA
UL File No.: E29184
Katalog Notları
Using the product in areas exposed to ozone and UV radiation or in sub-zero temperatures in unprotected outdoor environments (e.g. altitudes above 1,000 m, unprotected sunlight) may reduce the degree of protection. The customer / user must validate the overall application accordingly. If applicable, the use of the LS-…-CC (Cold Climate) variants should be considered.
Model Kodu
LSM-11S

Actuator

Strok başlangıcında/sonunda tahrik kuvveti
1,0 N/8,0 N
Döner tahrik çalıştırma kuvveti
0.2 Nm
Aktüatör tipi
Piston
İşletim hızı
Maks. 1/0,5 m/s (DIN kamla, mekanik etkinleştirme)
Aktivasyon açısı α = 0°/30° için

Ambient conditions, mechanical

Montaj konumu
Gerektiğinde
Şok direnci
25 g, Standart hareketli kontak, Mekanik, Yarı sinüzoidal şok 20 ms
Sıcaklık direnci
100 °C, Makaralı kafanın kontak sıcaklığı

Climatic environmental conditions

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Contacts

Kontrol devresinin güvenilirliği
10.000.000 anahtarlama işi başına 1 arıza (İstatistiksel olarak belirlenmiştir), 24 V DC/5 mA’da)
5.000.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (İstatistiksel olarak belirlenmiştir, 5 V DC/1 mA’da)
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1

Design verification

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.17 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
6 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Electrical rating

Anma izolasyon gerilimi (Ui)
400 V
AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
6 A
AC-15, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
6 A
AC-15, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
4 A
DC-13, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.6 A
DC-13, 125 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.8 A
DC-13, 220 V, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.3 A
DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
3 A
Kısa devre koruma değeri
Maksimum 6 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar
Besleme frekansı
Maksimum 400 Hz, Contaklar
Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
1 kA

Features & functions

Tasarım
EN 50047 B formu
Elektrik bağlantısı tipi
Kablo girişi metrik
Mahfaza rengi
Sarı kapak
Mahfaza malzemesi
Metal
Özellikler
Zorlayarak açma
Pozitif açılma
Genişletilebilir
Snap-action kontak
Anahtar işlev tipi
Hızlı kesme anahtarı

General information

Bağlantı Tipi
Geçmeli klemens
Koruma sınıfı
IP66/IP67
NEMA Diğer
Kullanım ömrü
8.000.000 mekanik çalışma
Çalışma frekansı
6000 Çalışma/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Yuvarlak pimli
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Tekrarlama doğruluğu
0,15 mm (Kontaklar/anahtarlama kapasitesi)
Şunun için uygun:
Emniyet fonksiyonları
Tip
Emniyet konum şalteri

Safety

Toz için patlama güvenliği kategorisi
Yok
Gaz için patlama güvenliği kategorisi
Yok

Terminal capacities

Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
1 x (0.5 - 1.5) mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015