Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

266172
NZM4-XHIV

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Yardımcı kontak, 2 erken N/A, bir erken kapama kontağı olarak çalışır, 4

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM yardımcı kontak
Katalog Numarası
266172
EAN
4015082661724
Ürün Uzunluğu/Derinliği
107 mm
Ürün Yüksekliği
51 mm
Ürün Genişliği
64 mm
Ürün Ağırlığı
0.129 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC60947
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
CE marking
UL listed
CSA (File No. 22086)
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
Model Kodu
NZM4-XHIV

Ek Bilgiler

Model
Entegre edilebilir

Teslimat Programı

Diğer Özellikler
C300/R300 (yardımcı kontaklar, UL/CSA, pilotluk görevi)
Şununla birlikte kullanılır
FAZ-B6 (maks. minyatür devre kesici)

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Conventional thermal current Ith of auxiliary contacts
4 A
Sigorta kısa devre koruması - maks
10 A gG/gL
Anma çalışma akımı
240 V AC’de 2.5 A (UL/CSA)
250 V DC’de 1 A (UL/CSA)
AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
4 A
AC'de gerilim değeri
500 V AC
DC'de gerilim değeri
220 VDC

Technical data - mechanical

Bağlantı Tipi
Vidalı bağlantı
Lamp holder
Yok
Montaj Yöntemi
Diğer
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
2
Diğer Özellikler
C300/R300 (yardımcı kontaklar, UL/CSA, pilotluk görevi)

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (tek damarlı/esnek iletken)
yüksüklü yardımcı kontaklarda 0.75 mm² - 2.5 mm² (2x) 
yüksüklü yardımcı kontaklarda 0.75 mm² - 2.5 mm² (1x) 
Yardımcı kontaklarda 18 - 14 AWG (1x)
Yardımcı kontaklarda 18 - 14 AWG (2x)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.