Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

266192
Model Kodu: NZM4-XU110-130AC

Eaton Moeller series NZM Düşük gerilim bobini, 110-130 V AC, NZM4 için

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM Düşük gerilim bobini
Katalog Numarası
266192
EAN
4015082661922
Ürün Uzunluğu/Derinliği
107 mm
Ürün Yüksekliği
51 mm
Ürün Genişliği
64 mm
Ürün Ağırlığı
0.263 kg
Uyumlar
CE İşaretli
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Sertifikasyonlar
UL 489
IEC 60947
CE marking
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
CSA certified
UL (File No. E140305)
Model Kodu
NZM4-XU110-130AC

Teslimat Programı

Kasa
NZM4
Diğer Özellikler
  • Kontrol gerilimi %35 – 70 US'nin altına indiğinde NZM devre kesicinin veya N yük ayırıcının gecikmesiz ayrılması.
  • Acil durdurma butonu ile bağlantılı olarak acil durdurma cihazları ile kullanım içindir.
  • Düşük gerilim açtırma devre dışı bırakıldığında, devre kesiciyi açma sırasında birincil kontaklarla kazara temas edilmesi önlenir.
  • Düşük gerilim bobinleri, NZM...-XHIV... erken kapama yardımcı kontağı veya NZM...-XA... şönt açtırma bobini ile aynı anda takılamaz.
Şunun için uygun:
Yüksüz şalter
Tip
  • Aksesuar
  • Düşük gerilim bobini
Şununla birlikte kullanılır
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Geçerli değil, şalt cihazının tamamının değerlendirilmesi gerektiğinden.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Düşük gerilim bobini AC/DC bırakma gerilimi - maks
0,7 x Us
Düşük gerilim bobini AC/DC bırakma gerilimi - min
0,35 x Us
Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Frekans değeri
50 ila 60 Hz
Minimum command time - max
15 ms
Minimum command time - min
10 ms
Pick-up power consumption at AC (undervoltage release)
3.6 VA
Pick-up power consumption at DC (undervoltage release)
2.5 W
Güç tüketimi
3.6 VA (AC)
2.5 W (DC)
Anma kontrol besleme gerilimi
110 - 130 V 50/60 Hz
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
130 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
110 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
130 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
110 V
Rated control voltage (relay contacts)
130 V AC
110 V AC
Reaction time
23 ms
Voltage tolerance - max
1.1
Voltage tolerance - min
0.85
Gerilim Tipi
AC

Technical data - mechanical

Bağlantı Tipi
Cıvata bağlantılı
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Diğer Özellikler
  • Kontrol gerilimi %35 – 70 US'nin altına indiğinde NZM devre kesicinin veya N yük ayırıcının gecikmesiz ayrılması.
  • Acil durdurma butonu ile bağlantılı olarak acil durdurma cihazları ile kullanım içindir.
  • Düşük gerilim açtırma devre dışı bırakıldığında, devre kesiciyi açma sırasında birincil kontaklarla kazara temas edilmesi önlenir.
  • Düşük gerilim bobinleri, NZM...-XHIV... erken kapama yardımcı kontağı veya NZM...-XA... şönt açtırma bobini ile aynı anda takılamaz.

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (tek damarlı/esnek iletken)
Şönt açtırmada 18 - 14 AWG (2x)
Düşük gerilim bobinleri için 0.75 mm² - 2.5 mm² (1x), yüksükle gecikmeli
Düşük gerilim bobinleri için 18 - 14 AWG (2x), kapamada gecikmeli
Düşük gerilim bobinleri için 0.75 mm² - 2.5 mm² (2x), yüksükle gecikmeli
Düşük gerilim bobinleri için 18 - 14 AWG (1x), kapamada gecikmeli
0.75 mm² - 2.5 mm² (1x) yüksüklü şönt açmada
0.75 mm² - 2.5 mm² (2x) yüksüklü şönt açmada
Şönt açtırmada 18 - 14 AWG (1x)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.