Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

266205
NZM4-XU48DC

Eaton Moeller series NZM Düşük gerilim bobini, 48 V DC, NZM4 için

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM Düşük gerilim bobini
Katalog Numarası
266205
EAN
4015082662059
Ürün Uzunluğu/Derinliği
107 mm
Ürün Yüksekliği
51 mm
Ürün Genişliği
64 mm
Ürün Ağırlığı
0.218 kg
Uyumlar
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Sertifikasyonlar
UL (File No. E140305)
CE marking
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01)
CSA certified
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
UL listed
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
Model Kodu
NZM4-XU48DC

Teslimat Programı

Kasa
NZM4
Diğer Özellikler
  • Kontrol gerilimi %35 – 70 US'nin altına indiğinde NZM devre kesicinin veya N yük ayırıcının gecikmesiz ayrılması.
  • Acil durdurma butonu ile bağlantılı olarak acil durdurma cihazları ile kullanım içindir.
  • Düşük gerilim açtırma devre dışı bırakıldığında, devre kesiciyi açma sırasında birincil kontaklarla kazara temas edilmesi önlenir.
  • Düşük gerilim bobinleri, NZM...-XHIV... erken kapama yardımcı kontağı veya NZM...-XA... şönt açtırma bobini ile aynı anda takılamaz.
Şunun için uygun:
Yüksüz şalter
Tip
Düşük gerilim bobini
Şununla birlikte kullanılır
NZM4(-4), N4(-4)

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Düşük gerilim bobini AC/DC bırakma gerilimi - maks
0,7 x Us
Düşük gerilim bobini AC/DC bırakma gerilimi - min
0,35 x Us
Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Minimum command time - max
15 ms
Minimum command time - min
10 ms
Pick-up power consumption at AC (undervoltage release)
3.6 VA
Pick-up power consumption at DC (undervoltage release)
2.5 W
Güç tüketimi
2.5 W (DC)
3.6 VA (AC)
Anma kontrol besleme gerilimi
48 V DC
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
48 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
48 V
Rated control voltage (relay contacts)
48 V DC
Reaction time
23 ms
Voltage tolerance - max
1.1
Voltage tolerance - min
0.85
Gerilim Tipi
AC

Technical data - mechanical

Bağlantı Tipi
Cıvata bağlantılı
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Diğer Özellikler
  • Kontrol gerilimi %35 – 70 US'nin altına indiğinde NZM devre kesicinin veya N yük ayırıcının gecikmesiz ayrılması.
  • Acil durdurma butonu ile bağlantılı olarak acil durdurma cihazları ile kullanım içindir.
  • Düşük gerilim açtırma devre dışı bırakıldığında, devre kesiciyi açma sırasında birincil kontaklarla kazara temas edilmesi önlenir.
  • Düşük gerilim bobinleri, NZM...-XHIV... erken kapama yardımcı kontağı veya NZM...-XA... şönt açtırma bobini ile aynı anda takılamaz.

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (tek damarlı/esnek iletken)
Şönt açtırma bobininde yüksükle 0.75 mm² - 2.5 mm² (2x)
Düşük gerilim bobinleri için 0.75 mm² - 2.5 mm² (2x), yüksükle gecikmeli
Düşük gerilim bobinleri için 18 - 14 AWG (2x), kapamada gecikmeli
Düşük gerilim bobinleri için 0.75 mm² - 2.5 mm² (1x), yüksükle gecikmeli
Düşük gerilim bobinleri için 18 - 14 AWG (1x), kapamada gecikmeli
Şönt açtırma bobininde yüksükle 0.75 mm² - 2.5 mm² (1x)
Şönt açtırmada 18 - 14 AWG (2x)
Şönt açtırmada 18 - 14 AWG (1x)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.