Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

266247
NZM4-XUHIV20110-130AC

Eaton Moeller series NZM Düşük gerilim bobini, 110-130 V AC, + 2 erken N/A, NZM4 için, 20

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM Düşük gerilim bobini
Katalog Numarası
266247
EAN
4015082662479
Ürün Uzunluğu/Derinliği
107 mm
Ürün Yüksekliği
51 mm
Ürün Genişliği
64 mm
Ürün Ağırlığı
0.24 kg
Uyumlar
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL listed
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
UL (File No. E140305)
Model Kodu
NZM4-XUHIV20110-130AC

Teslimat Programı

Takılı:
İki ayrı erken kapama yardımcı kontağı
Kasa
NZM4
Diğer Özellikler
  • 2 erken kapama yardımcı kontağı olan düşük gerilim bobini; ör. ana şalter uygulamalarındaki düşük gerilim bobini erken kapaması ve kilitleme ve yük atma devreleri için.
  • Acil durdurma butonu ile bağlantılı olarak acil durdurma cihazları ile kullanım içindir.
  • Düşük gerilim açtırma devre dışı bırakıldığında, devre kesiciyi açma sırasında birincil kontaklarla kazara temas edilmesi önlenir.
  • Açma sırasında yardımcı kontakların erken kapaması (manuel işletim): yaklaşık 90 ms.
  • NZM...-XR... motor mekanizması ile birlikte kullanılamaz.
  • Düşük gerilim bobinleri, NZM...-XHIV... erken kapama yardımcı kontağı veya NZM...-XA... şönt açtırma bobini ile aynı anda takılamaz.
Şunun için uygun:
Yüksüz şalter
Otomatik devre kesici
Tip
  • Aksesuar
  • Erken kapama yardımcı kontağı ile düşük gerilim bobini
Şununla birlikte kullanılır
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Düşük gerilim bobini AC/DC bırakma gerilimi - maks
0,7 x Us
Düşük gerilim bobini AC/DC bırakma gerilimi - min
0,35 x Us
Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Minimum command time - max
15 ms
Minimum command time - min
10 ms
Pick-up power consumption at AC (undervoltage release)
3.6 VA
Pick-up power consumption at DC (undervoltage release)
2.5 W
Güç tüketimi
2.5 W (sızdırmaz DC)
3.6 VA (sızdırmaz AC)
Anma kontrol besleme gerilimi
110 - 130 V 50/60 Hz
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
130 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
110 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
130 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
110 V
Rated control voltage (relay contacts)
130 V AC
110 V AC
Reaction time
23 ms
Voltage tolerance - max
1.1
Voltage tolerance - min
0.85
Gerilim Tipi
AC

Technical data - mechanical

Bağlantı Tipi
Ayrı 3 m bağlantı kablosu ile 3.23 ve 3.24 kontakları
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
2
Diğer Özellikler
  • 2 erken kapama yardımcı kontağı olan düşük gerilim bobini; ör. ana şalter uygulamalarındaki düşük gerilim bobini erken kapaması ve kilitleme ve yük atma devreleri için.
  • Acil durdurma butonu ile bağlantılı olarak acil durdurma cihazları ile kullanım içindir.
  • Düşük gerilim açtırma devre dışı bırakıldığında, devre kesiciyi açma sırasında birincil kontaklarla kazara temas edilmesi önlenir.
  • Açma sırasında yardımcı kontakların erken kapaması (manuel işletim): yaklaşık 90 ms.
  • NZM...-XR... motor mekanizması ile birlikte kullanılamaz.
  • Düşük gerilim bobinleri, NZM...-XHIV... erken kapama yardımcı kontağı veya NZM...-XA... şönt açtırma bobini ile aynı anda takılamaz.

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (tek damarlı/esnek iletken)
Şönt açtırmada 18 - 14 AWG (1x)
Düşük gerilim bobinleri için 18 - 14 AWG (2x), kapamada gecikmeli
Şönt açtırma bobininde yüksükle 0.75 mm² - 2.5 mm² (1x)
Şönt açtırma bobininde yüksükle 0.75 mm² - 2.5 mm² (2x)
Düşük gerilim bobinleri için 18 - 14 AWG (1x), kapamada gecikmeli
Şönt açtırmada 18 - 14 AWG (2x)
Düşük gerilim bobinleri için 0.75 mm² - 2.5 mm² (1x), yüksükle gecikmeli
Düşük gerilim bobinleri için 0.75 mm² - 2.5 mm² (2x), yüksükle gecikmeli

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.