Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

266448
NZM4-XA48AC/DC

Eaton Moeller series NZM Şönt açtırma bobini, 48VAC/DC, NZM4 için

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM Şönt açtırma bobini
Katalog Numarası
266448
EAN
4015082664480
Ürün Uzunluğu/Derinliği
107 mm
Ürün Yüksekliği
51 mm
Ürün Genişliği
64 mm
Ürün Ağırlığı
0.218 kg
Uyumlar
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CE marking
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
Model Kodu
NZM4-XA48AC/DC

Teslimat Programı

Kasa
NZM4
Diğer Özellikler
  • Anahtarlar bir gerilim darbesi veya kesintisiz gerilim uygulaması ile harekete geçer.
  • Şönt açtırması elektrik yüklüyse, açıldığında devre kesicinin birincil kontaklarıyla temas engellenir.
  • Şönt ayırma elemanları, NZM...-XHIV... erken kapama yardımcı kontağı veya NZM...-XU... düşük gerilim bobini ile aynı anda takılamaz.
Şunun için uygun:
Yüksüz şalter
Tip
  • Aksesuar
  • Şönt açtırma bobini
Şununla birlikte kullanılır
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Frekans değeri
50 Hz / 60 Hz / 200 Hz / 400 Hz, DC (şönt açtırma bobini)
Minimum command time - max
15 ms
Minimum command time - min
10 ms
Çekme güç tüketimi (şönt bobini)
2,5 VA/W
Anma kontrol besleme gerilimi
48 V AC/DC
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
48 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
48 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
48 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
48 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
48 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
48 V
Rated control voltage (relay contacts)
48 V DC
48 V AC
Reaction time
22 ms
Time on duty - max
Gerilim Değeri
0.7 - 1.1 x Us
AC'de gerilim değeri (x Us) - maks
1.1
AC'de gerilim değeri (x Us) - min
0.7
Gerilim Tipi
AC/DC

Technical data - mechanical

Bağlantı Tipi
Cıvata bağlantılı
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Diğer Özellikler
  • Anahtarlar bir gerilim darbesi veya kesintisiz gerilim uygulaması ile harekete geçer.
  • Şönt açtırması elektrik yüklüyse, açıldığında devre kesicinin birincil kontaklarıyla temas engellenir.
  • Şönt ayırma elemanları, NZM...-XHIV... erken kapama yardımcı kontağı veya NZM...-XU... düşük gerilim bobini ile aynı anda takılamaz.

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (tek damarlı/esnek iletken)
0.75 mm² - 2.5 mm² (1x) yüksüklü şönt açmada
Şönt açtırmada 18 - 14 AWG (1x)
Düşük gerilim bobinleri için 0.75 mm² - 2.5 mm² (1x), yüksükle gecikmeli
Düşük gerilim bobinleri için 0.75 mm² - 2.5 mm² (2x), yüksükle gecikmeli
Şönt açtırmada 18 - 14 AWG (2x)
0.75 mm² - 2.5 mm² (2x) yüksüklü şönt açmada
Düşük gerilim bobinleri için 18 - 14 AWG (1x), kapamada gecikmeli
Düşük gerilim bobinleri için 18 - 14 AWG (2x), kapamada gecikmeli

Ürün teknik özelliklerini aktar