Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Pano kapağına monte edilen döner kurma kolu, Kold+şalter üzerinde kilitlenebilir.
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru
|
| Katalog Numarası |
266616
|
| EAN |
4015082666163
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
230 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
130 mm
|
| Ürün Genişliği |
230 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.934 kg
|
| Uyumlar |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
UL489
CSA (File No. 22086) CE marking UL (File No. E140305) CSA-C22.2 No. 5-09 UL (Category Control Number DIHS) UL listed CSA certified CSA (Class No. 1437-01) IEC60947 |
| Model Kodu |
NZM4-XTVDV
|
| Özellikler |
Kilitlenebilir
Standart: siyah / gri |
| Takılı: |
Asma kilit
|
| Kasa |
NZM4
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Yük ayırıcı
Otomatik devre kesici |
| Tip |
Pano kapağına monte edilen döner kurma kolu
|
| Şununla birlikte kullanılır |
NZM4(-4), N(S)4(-4)
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Renk |
Siyah
|
| Kapak/kapı tipi |
Kapı kilit düzeneği kilitsiz AÇIK konumda değiştirilebilir
Kapı OFF konumunda açılabilir Kilitli OFF ve ON konumlarında kapı kilit düzeneği iptal edilmez Kapı kilit düzeneği, tornavida kullanılarak dışarıdan iptal edilebilecek şekilde değiştirilebilir |
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP66
4X 12 |
| Kilit numarası |
Çifte kilitlenebilir
|
| Kilitleme olanağı |
I pozisyonunda da kol üzerinde değiştirilebilir
3 adede kadar asma kilit kullanılarak şalter üzerindeki koldan kilitlenebilir. Kapı kilidi ile |
| Diğer Özellikler |
|