Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Ana şalter montaj kiti, kol siyah, boyut 2
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru
|
| Katalog Numarası |
266627
|
| EAN |
4015082666279
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
190 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
110 mm
|
| Ürün Genişliği |
110 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.906 kg
|
| Uyumlar |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09 UL489 CE marking UL listed CSA (File No. 22086) CSA (Class No. 1437-01) UL (File No. E140305) CSA certified IEC60947 |
| Model Kodu |
NZM2-XHB
|
| Özellikler |
Siyah pano kapağına monte edilen döner kurma kolu ile
Kilitlenebilir |
| Takılı: |
NZM...-XV4 uzatma mili
Döner tahrikli pano kapağına monte edilen döner kurma kolu Siyah ve sarı yıldırım sembolü Uzatma mili Harici uyarı plakası/Almanca/İngilizce işaretleme plakası Asma kilit |
| Kasa |
NZM2
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Yük ayırıcı
Otomatik devre kesici |
| Tip |
Ana şalter montaj kiti
|
| Şununla birlikte kullanılır |
NZM2(-4)
PN2(-4) N(S)2(-4) |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Renk |
Siyah
|
| Kapak/kapı tipi |
Kapı kilit düzeneği yalnızca kapı kapalıyken ON konuma getirilebilir
Kilitli KAPALI konumda kapı kilit düzeneği iptal edilmez. Kapı kilit düzeneği etkinleştirildikten sonra, AÇIK ya da AÇTIRMA konumundayken açılmamalıdır. Yalnızca KAPALI konumda açılmalıdır. Kapı kilit düzeneği, tornavida kullanılarak dışarıdan iptal edilebilecek şekilde değiştirilebilir Kapı kilit düzeneği I konumunda da değiştirilebilir Kapı kilit düzeneğinin KAPALI konumda olduğu maksimum 3 asma kilit |
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP66
4X 12 |
| Kilitleme olanağı |
3 adede kadar asma kilit kullanılarak kol üzerindeki 0 konumunda kilitlenebilir
Kapı kilidi ile I konumunda da değiştirilebilir |
| Diğer Özellikler |
|