Eaton Moeller serisi NZM - Kompakt şalter Ana şalter montaj kiti, kol siyah, boyut 3
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru
|
| Katalog Numarası |
266628
|
| EAN |
4015082666286
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
230 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
110 mm
|
| Ürün Genişliği |
140 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.574 kg
|
| Uyumlar |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 UL (File No. E140305) UL listed UL489 CSA (Class No. 1437-01) CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified |
| Model Kodu |
NZM3-XHB
|
| Özellikler |
Kilitlenebilir
Siyah pano kapağına monte edilen döner kurma kolu ile |
| Takılı: |
NZM...-XV4 uzatma mili
Döner tahrikli pano kapağına monte edilen döner kurma kolu Harici uyarı plakası/Almanca/İngilizce işaretleme plakası Siyah ve sarı yıldırım sembolü Asma kilit |
| Kasa |
NZM3
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Otomatik devre kesici
Yük ayırıcı |
| Tip |
Ana şalter montaj kiti
|
| Şununla birlikte kullanılır |
N(S)3(-4)
PN3(-4) NZM3(-4) |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Renk |
Siyah
|
| Kapak/kapı tipi |
Kapı kilit düzeneği I konumunda da değiştirilebilir
Kapı kilit düzeneği etkinleştirildikten sonra, AÇIK ya da AÇTIRMA konumundayken açılmamalıdır. Yalnızca KAPALI konumda açılmalıdır. Kapı kilit düzeneği yalnızca kapı kapalıyken ON konuma getirilebilir Kapı kilit düzeneği, tornavida kullanılarak dışarıdan iptal edilebilecek şekilde değiştirilebilir Kapı kilit düzeneğinin KAPALI konumda olduğu maksimum 3 asma kilit Kilitli KAPALI konumda kapı kilit düzeneği iptal edilmez. |
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP66
4X 12 |
| Kilitleme olanağı |
Kapı kilidi ile
3 adede kadar asma kilit kullanılarak kol üzerindeki 0 konumunda kilitlenebilir I konumunda da değiştirilebilir |
| Diğer Özellikler |
|