Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

266645
NZM2-XS-R

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Ana şalter montaj kiti, sağ, kasa boyutu 2

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru
Katalog Numarası
266645
EAN
4015082666453
Ürün Uzunluğu/Derinliği
190 mm
Ürün Yüksekliği
110 mm
Ürün Genişliği
120 mm
Ürün Ağırlığı
0.991 kg
Uyumlar
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CE marking
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL (File No. E140305)
UL listed
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (File No. 22086)
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
Model Kodu
NZM2-XS-R

Delivery program

Özellikler
Kilitlenebilir
Standart: siyah / gri
Montaj plakasına şalter montajı
Şalterin kontrol panelinin yan duvarında aktivasyonu
Takılı:
Siyah ve sarı yıldırım sembolü
Uzatma mili
Pano kapağına monte edilen döner kurma kolu
Harici uyarı plakası/Almanca/İngilizce işaretleme plakası
NZM...-XV4 uzatma mili
Asma kilit
Kasa
NZM2
Diğer Özellikler
  • Harici uyarı levhası/üzerine isim etiketi klipslenebilir.
  • Gelen tarafında geliştirilmiş bara etiketi muhafazası için, Lütfen parmakla temasa karşı IP2X korumasını sipariş edin.
  • Ana şalter olarak kullanıma uygun kit
Şunun için uygun:
Yük ayırıcı
Otomatik devre kesici
Tip
  • Aksesuar
  • Yan panel montajı için ana şalter montaj kiti
Şununla birlikte kullanılır
N(S)2(-4)
NZM2(-4)
PN2(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - mechanical

Etkinleştirme tipi
Sağda aktivasyon
Renk
Siyah
Kapak/kapı tipi
Kapı kilit düzeneği kol üzerinde 3 adede kadar asma kilit kullanılarak 0 konumunda kilitlenebilir
Kapı kilit düzeneği I konumunda da değiştirilebilir
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X 12
Diğer Özellikler
  • Harici uyarı levhası/üzerine isim etiketi klipslenebilir.
  • Gelen tarafında geliştirilmiş bara etiketi muhafazası için, Lütfen parmakla temasa karşı IP2X korumasını sipariş edin.
  • Ana şalter olarak kullanıma uygun kit

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.