Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

266665
NZM1-XSM-R

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Ana şalter montaj kiti, sağ, kasa boyutu 1, M

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru
Katalog Numarası
266665
EAN
4015082666651
Ürün Uzunluğu/Derinliği
190 mm
Ürün Yüksekliği
180 mm
Ürün Genişliği
145 mm
Ürün Ağırlığı
1.541 kg
Uyumlar
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
UL listed
UL489
CSA (File No. 22086)
CSA certified
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
Model Kodu
NZM1-XSM-R

Teslimat Programı

Özellikler
Standart: siyah / gri
Kilitlenebilir
Koruma şalteri ve döner kolun kontrol kabininin yan duvarına direkt montajı için
Takılı:
Özel kısa uzatma şaftı
Pano kapağına monte edilen döner kurma kolu
Siyah ve sarı yıldırım sembolü
Harici uyarı plakası/Almanca/İngilizce işaretleme plakası
Montaj aparatları
Uzatma mili
Asma kilit
Kasa
NZM1
Diğer Özellikler
  • Harici uyarı levhası/üzerine isim etiketi klipslenebilir.
  • Gelen tarafında geliştirilmiş bara etiketi muhafazası için, Lütfen parmakla temasa karşı IP2X korumasını sipariş edin.
  • Ana şalter olarak kullanıma uygun kit
Şunun için uygun:
Yük ayırıcı
Otomatik devre kesici
Tip
Yan panel montajı için ana şalter montaj kiti
Şununla birlikte kullanılır
NZM1(-4)
N(S)1(-4)
PN1(-4)

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - mechanical

Etkinleştirme tipi
Sağda aktivasyon
Renk
Siyah
Kapak/kapı tipi
Kapı kilit düzeneği uzatması kullanılamaz.
Kapı kilit düzeneği I konumunda da değiştirilebilir
Kapı kilit düzeneği kolun 0 konumunda kilitlenebilir
Kontrol panosunun mahfaza yan plakaları ile devre kesici arasındaki en dar min. boşluk, montaj aparatı ile tanımlanır.
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X 12
Diğer Özellikler
  • Harici uyarı levhası/üzerine isim etiketi klipslenebilir.
  • Gelen tarafında geliştirilmiş bara etiketi muhafazası için, Lütfen parmakla temasa karşı IP2X korumasını sipariş edin.
  • Ana şalter olarak kullanıma uygun kit

Ürün teknik özelliklerini aktar