Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

266672
NZM2-XSRM-L

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Ana şalter montaj kiti, sol tarafta, kırmızı, boyut 2, M

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru
Katalog Numarası
266672
EAN
4015082666729
Ürün Uzunluğu/Derinliği
190 mm
Ürün Yüksekliği
220 mm
Ürün Genişliği
190 mm
Ürün Ağırlığı
2.024 kg
Uyumlar
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Sertifikasyonlar
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
IEC60947
UL listed
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
CE marking
CSA (File No. 22086)
Model Kodu
NZM2-XSRM-L

Teslimat Programı

Özellikler
Kilitlenebilir
Koruma şalteri ve döner kolun kontrol kabininin yan duvarına direkt montajı için
Acil kapatma için kırmızı-sarı
Takılı:
Harici uyarı plakası/Almanca/İngilizce işaretleme plakası
Özel kısa uzatma şaftı
Siyah ve sarı yıldırım sembolü
Uzatma mili
Montaj aparatları
Pano kapağına monte edilen döner kurma kolu
Asma kilit
Kasa
NZM2
Diğer Özellikler
  • Harici uyarı levhası/üzerine isim etiketi klipslenebilir.
  • Gelen tarafında geliştirilmiş bara etiketi muhafazası için, Lütfen parmakla temasa karşı IP2X korumasını sipariş edin.
  • Ana şalter olarak kullanıma uygun kit
Şunun için uygun:
Yük ayırıcı
Acil durdurma
Otomatik devre kesici
Tip
  • Aksesuar
  • Yan panel montajı için ana şalter montaj kiti
Şununla birlikte kullanılır
N(S)2(-4)
PN2(-4)
NZM2(-4)

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - mechanical

Etkinleştirme tipi
Solda aktivasyon
Renk
Kırmızı
Kapak/kapı tipi
Kapı kilit düzeneği uzatması kullanılamaz.
Kapı kilit düzeneği kolun 0 konumunda kilitlenebilir
Kontrol panosunun mahfaza yan plakaları ile devre kesici arasındaki en dar min. boşluk, montaj aparatı ile tanımlanır.
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X 12
Diğer Özellikler
  • Harici uyarı levhası/üzerine isim etiketi klipslenebilir.
  • Gelen tarafında geliştirilmiş bara etiketi muhafazası için, Lütfen parmakla temasa karşı IP2X korumasını sipariş edin.
  • Ana şalter olarak kullanıma uygun kit

Ürün teknik özelliklerini aktar