Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

266676
NZM1/2-XZB

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Ek plaka

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru aksesuarı
Katalog Numarası
266676
EAN
4015082666767
Ürün Uzunluğu/Derinliği
145 mm
Ürün Yüksekliği
3 mm
Ürün Genişliği
50 mm
Ürün Ağırlığı
0.176 kg
Uyumlar
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Model Kodu
NZM1/2-XZB

Teslimat Programı

Özellikler
N iletken veya PE iletken terminalleri kullanıldığında montaj aparatına yerleştirmek için, K25, K50, K95 veya K150
Kasa
NZM1/2
Diğer Özellikler
  • Yan duvar tahriki için montaj aparatlı ek terminal tertibatı
  • N iletken veya PE iletken terminalleri K50/1 kullanıldığında montaj aparatına yerleştirmek için, K95/... veya K150/...
Şunun için uygun:
Yük ayırıcı
Otomatik devre kesici
Tip
  • Aksesuar
  • Ek plaka
Şununla birlikte kullanılır
NZM1-4
PN1
PN2-4
NZM1
NZM1-NA
NZM2
NZM2-4
NS1
N2
N1-4
N2-4
NZM2-NA
PN1-4
N1
NS2
PN2

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - mechanical

Renk
Siyah
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
Diğer
Diğer Özellikler
  • Yan duvar tahriki için montaj aparatlı ek terminal tertibatı
  • N iletken veya PE iletken terminalleri K50/1 kullanıldığında montaj aparatına yerleştirmek için, K95/... veya K150/...

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.