Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

266685
NZM4-XR208-240AC

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Motor mekanizması, 208-240 V AC, boyut 4 için

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series NZM motor mekanizması
Katalog Numarası
266685
EAN
4015082666859
Ürün Uzunluğu/Derinliği
189 mm
Ürün Yüksekliği
202 mm
Ürün Genişliği
210 mm
Ürün Ağırlığı
6.1 kg
Uyumlar
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed
UL489
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
IEC60947
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
Model Kodu
NZM4-XR208-240AC

Teslimat Programı

Kasa
NZM4
Kutup Sayısı
Üç kutuplu/Dört kutuplu
Diğer Özellikler
  • PN... yük ayırıcı ile birlikte kullanılamaz.
  • NZM4-XR'de sağ taraftaki yardımcı kontak yuvasına M22-CK11(20/02) çift yardımcı kontak takmayın
Tip
  • Aksesuar
  • Motor mekanizması, senkronize edilebilir
Şununla birlikte kullanılır
N(S)4(-4)
NZM4(-4)

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Kesme süresi
3000 ms
Kapatma geciktirme
100 ms
Saat başına işlem sayısı - maks
20
Çalışma gerilimi - maks
1,1 x Us
Çalışma gerilimi - min.
0,85 x Us
Güç tüketimi
350 VA (110 - 130 V AC)
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
208 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
208 V
Anma çalışma frekansı
50 Hz
Kapatmada motor mekanizmasının sinyal süresi - min
500 ms
Açmada motor mekanizmasının sinyal süresi - min
30 ms
Gerilim Değeri
208 - 240 V 50/60 Hz
Voltage tolerance - max
1.1
Voltage tolerance - min
0.85
Gerilim Tipi
AC

Technical data - mechanical

Kullanım ömrü, mekanik
10000 çalıştırma
Diğer Özellikler
  • PN... yük ayırıcı ile birlikte kullanılamaz.
  • NZM4-XR'de sağ taraftaki yardımcı kontak yuvasına M22-CK11(20/02) çift yardımcı kontak takmayın
Şalter tahriki tipi
Motor mekanizması

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (tek damarlı/esnek iletken)
0.75 mm² - 2.5 mm² yüksüklü
18 - 14 AWG

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.