Eaton Moeller series NZM - Kompakt şalter Motor mekanizması, 24-30 V DC, boyut 4 için
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series NZM motor mekanizması
|
| Katalog Numarası |
266691
|
| EAN |
4015082666910
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
189 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
202 mm
|
| Ürün Genişliği |
210 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
6.354 kg
|
| Uyumlar |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
UL489
CSA (Class No. 1437-01) UL (Category Control Number DIHS) CE marking CSA certified UL (File No. E140305) CSA-C22.2 No. 5-09 UL listed IEC60947 CSA (File No. 22086) |
| Model Kodu |
NZM4-XR24-30DC
|
| Kasa |
NZM4
|
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu/Dört kutuplu
|
| Diğer Özellikler |
|
| Tip |
|
| Şununla birlikte kullanılır |
N(S)4(-4)
NZM4(-4) |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Kesme süresi |
3000 ms
|
| Kapatma geciktirme |
100 ms
|
| Saat başına işlem sayısı - maks |
20
|
| Çalışma gerilimi - maks |
1,1 x Us
|
| Çalışma gerilimi - min. |
0,85 x Us
|
| Güç tüketimi |
250 W (24 - 30 V DC)
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
30 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
24 V
|
| Kapatmada motor mekanizmasının sinyal süresi - min |
500 ms
|
| Açmada motor mekanizmasının sinyal süresi - min |
30 ms
|
| Gerilim Değeri |
24 - 30 V DC
|
| Voltage tolerance - max |
1.1
|
| Voltage tolerance - min |
0.85
|
| Gerilim Tipi |
DC
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
10000 çalıştırma
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şalter tahriki tipi |
Motor mekanizması
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı/esnek iletken) |
0.75 mm² - 2.5 mm² yüksüklü
18 - 14 AWG |