Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

266699

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Priz, 3 kutuplu, 250A

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM soket ünitesi
Katalog Numarası
266699
EAN
4015082666996
Ürün Uzunluğu/Derinliği
88 mm
Ürün Yüksekliği
237 mm
Ürün Genişliği
105 mm
Ürün Ağırlığı
1.942 kg
Uyumlar
IEC
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947
Model Kodu
NZM2-XSVS

Teslimat Programı

Özellikler
Yerleşik cihaz sürümü
Kasa
NZM2
Anma akımı
230 A
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Tip
  • Aksesuar
  • Temel ünite için tak-çıkar soket

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
40 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
18,75 W

Technical data - electrical

Giriş beslemesinin yönü
gerektiğinde
Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
İzolasyon
500 V AC (yardımcı kontaklar ve ana kontaklar arasında)
300 V AC (yardımcı kontaklar arasında)

Technical data - mechanical

İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Koruma sınıfı
IP2X (soket alanı bölgesinde)
Montaj Yöntemi
Soket ünitesi
Montaj konumu
Dikey ve 90° sağ/sol
Doğrudan temasa karşı koruma
VDE 0106 bölüm 100'a göre parmak ve el sırtına dayanıklılık
Şok direnci
20 g (yarı sinüzoidal şok 20 ms)

Technical data - mechanical - terminals

Terminal ekipmanı dahil
Vidalı bağlantı

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.