Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

266705
Model Kodu: NZM2-XSVHI

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Yardımcı kontak için kontrol devresi soket ünitesi

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM soket ünitesi
Katalog Numarası
266705
EAN
4015082667054
Ürün Uzunluğu/Derinliği
21 mm
Ürün Yüksekliği
94 mm
Ürün Genişliği
78 mm
Ürün Ağırlığı
0.12 kg
Uyumlar
IEC
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947
Model Kodu
NZM2-XSVHI

Delivery program

Aksesuar/yedek parça tipi
Yardımcı iletken fiş ve priz cihazı
Aksesuar
Diğer
Kasa
NZM1, N1, NZM2(-4), N2-(4)
NZM3(-4), N3-(4)
NZM4(-4), N4-(4)
Kutup Sayısı
Üç kutuplu/Dört kutuplu
Diğer Özellikler
Monte edilmiş aksesuarların kablolarını ayırmak için NZM...-SVE geçmeli üniteleri ve NZM...-XSVS geçmeli soketi ile kullanım için yardımcı iletkenli fiş konnektörü
Tip
Aksesuar. Soket teknolojisi için yardımcı iletken soket cihazı

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
40 °C

Technical Data - Electrical

Giriş beslemesinin yönü
gerektiğinde
İzolasyon
300 V AC (yardımcı kontaklar arasında)

Technical Data - Mechanical

İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Montaj Yöntemi
Soket ünitesi
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Doğrudan temasa karşı koruma
VDE 0106 bölüm 100'a göre parmak ve el sırtına dayanıklılık
Şok direnci
20 g (yarı sinüzoidal şok 20 ms)
Diğer Özellikler
Monte edilmiş aksesuarların kablolarını ayırmak için NZM...-SVE geçmeli üniteleri ve NZM...-XSVS geçmeli soketi ile kullanım için yardımcı iletkenli fiş konnektörü

Technical Data - Mechanical - Terminals

Terminal ekipmanı dahil
Vidalı bağlantı

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.