Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

266781
+NZM3-4-XKCO

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Kutu terminal, 4 kutuplu, 630 A'e kadar, boyut 3

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM bağlantı türü
Katalog Numarası
266781
EAN
4015082667818
Ürün Uzunluğu/Derinliği
80 mm
Ürün Yüksekliği
60 mm
Ürün Genişliği
80 mm
Ürün Ağırlığı
0.53 kg
Uyumlar
IEC
RoHS conform
Model Kodu
+NZM3-4-XKCO

Ek Bilgiler

Model
Diğer

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
≦ 630 A
Kasa
NZM3
Kutup Sayısı
Dört kutuplu
Şunun için uygun:
Dört kutuplu
Bakır kablo
Tip
Kutu terminal
Şununla birlikte kullanılır
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Amperaj Değeri
≦ 630 A

Technical data - mechanical

Montaj konumu
Yukarıya monte edilmiş

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (bakır şerit)
630 A: 24 mm x 1 mm'lik 10 segment + 24 mm x 1 mm'lik 5 segment veya 24 mm x 1 mm'lik 8 segment (2x)
Maksimum. 500 A: 6 segment 16 mm x 0,8 mm - 10 segment 24 mm x 1 mm veya 11 segment 21 mm x 1 mm
Terminal kapasitesi (çok telli kablo)
16 mm² - 120 mm² (2x)
2 - 500 AWG/kcmil (1x)
35 mm² - 240 mm² (1x)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.