Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter. Bağlantı, arkadan, üst 4 kutup, boyut 3
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series NZM bağlantı türü
|
| Katalog Numarası |
266793
|
| EAN |
4015082667931
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
160 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
45 mm
|
| Ürün Genişliği |
80 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.186 kg
|
| Uyumlar |
IEC
RoHS conform |
| Model Kodu |
+NZM3-4-XKRO
|
| Model |
Diğer
|
| Amperaj Değeri |
630 A (Cu), 500 A (Al)
|
| Kasa |
NZM3
|
| Kutup Sayısı |
Dört kutuplu
|
| Şunun için uygun: |
Bakır kablo pabuçları
Alüminyum kablo pabucu Dört kutuplu |
| Tip |
Terminal
|
| Şununla birlikte kullanılır |
NZM3-4, PN3-4, N3-4
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Amperaj Değeri |
630 A (Cu), 500 A (Al)
|
| Montaj konumu |
Yukarıya monte edilmiş
|
| Terminal kapasitesi (bakır bara) |
Maksimum 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm
Min. 20 mm x 5 mm |
| Terminal kapasitesi (bakır şerit) |
16 mm x 0,8 mm'lik 6 segment - 32 mm x 1 mm'lik 10 segment + 32 mm x 1 mm'lik 5 segment
|
| Terminal kapasitesi (çok telli kablo) |
16 mm² - 240 mm² (1x)
16 mm² - 240 mm² (2x) |